封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBZ) | 3 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
ATL431LI-Q1 的特性
- 符合汽车类 应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 的环境工作温度范围
- 25°C 下的基准电压容差
- 0.5%(B 级)
- 1%(A 级)
- 最低输出电压典型值:2.5V
- 可调输出电压:Vref 至 36V
- 工作温度范围:−40°C 至 +125°C
- 27mV 最大温漂
- 输出阻抗典型值 0.3Ω
- 灌电流能力
- Imin = 0.08mA(最大值)
- IKA = 15mA(最大值)
- 基准输入电流 IREF:0.4µA(最大值)
- 整个温度范围内的基准输入电流偏差 II(dev):0.3µA(最大值)
ATL431LI-Q1 的说明
ATL43xLI-Q1 是一款可调节三端并联稳压器,在适用的汽车级、商用级和军用级温度范围内具有额定的热稳定性。可通过两个外部电阻器将输出电压设置为介于 Vref(约为 2.5V)和 36V 之间的任意值。该器件的输出阻抗典型值为 0.3Ω,其有源输出电路可提供快速导通特性,从而可在板载稳压、可调节电源和开关电源等多种 应用中完美地替代齐纳二极管。这款器件是 TL431LI-Q1 和 TL432LI-Q1 的引脚对引脚替代品,且最低工作电流更低,有助于降低系统功耗。ATL432LI-Q1 具有与 ATL431LI-Q1 完全相同的功能和电气规格,但是具有不同的 DBZ 封装引脚排布。
ATL431LI-Q1 具有 A、B 两个等级,初始容差(在 25°C 下)分别为 1% 和 0.5%。ATL43xLI-Q1 的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C,其低输出温漂可确保在整个温度范围内保持良好稳定性。