AVCLVCDIRCNTRL-EVM 的特性
- 可用于高速操作的 SMB 连接器
- 每个插头引脚上均配备接地端口,可保持信号完整性
- DIR 和 OE 具有 10KΩ 上拉/下拉电阻器选项
- 可支持多达 20 个不同器件
AVCLVCDIRCNTRL-EVM 的说明
该通用 EVM 旨在支持 1、2、4 和 8 通道 LVC 和 AVC 方向控制转换器件。它还以相同数量的通道支持总线保持和汽车 Q1 器件。AVC 是低电压转换器件,具有 12mA 的较低驱动强度。LVC 是 1.65 至 5.5V 的较高电压转换器件,具有 32mA 的较高驱动强度。