AWR6843AOPEVM 的特性
- 60GHz 至 64GHz 毫米波传感器
- 集成 4 根接收 (RX)、3 根发射 (TX) 宽 FoV 封装天线
- 直接与 MMWAVEICBOOST 对接
- 支持具有 60 个引脚的高速接口,用于主机控制接口
- 独立模式支持外部部署和测试
- 单根 USB 电缆支持供电和数据传输
AWR6843AOPEVM 的说明
AWR6843 封装天线 (AoP) 评估模块 (EVM) 是一款易于使用的 60GHz 汽车毫米波传感器评估平台,采用集成式短距离宽视野 (FoV) AoP 技术,可直接连接到毫米波传感器承载卡平台 (MMWAVEICBOOST),并且可以独立使用。该 EVM 可通过 USB 接口访问点云数据,并通过具有 60 个引脚的高速连接器访问模数转换器 (ADC) 原始数据。
AWR6843AOPEVM 支持对车内儿童检测和乘员监测等车内感应应用进行评估。
标准毫米波工具和软件均支持此套件,包括 mmWave Studio (MMWAVE-STUDIO) 和毫米波软件开发套件 (MMWAVE-SDK)。AWR6843AOPEVM 可与 MMWAVEICBOOST 配合使用,从而与 MCU LaunchPad™ 生态系统相连接。