text.skipToContent text.skipToNavigation

AWR6843ISK

AWR6843 单芯片 60GHz 至 64GHz 汽车雷达传感器天线插件模块

库存: 现货

149.0

限制:  5

的特性

  • 60GHz 至 64GHz 毫米波传感器
  • 四根接收 (RX) 天线、三根发射 (TX) 天线,带有 120° 方位角视场 (FoV) 和 30° 仰角 FoV
  • 直接与 MMWAVEICBOOST 和 DCA1000EVM 连接
  • 支持 60 引脚高速接口,用于主机控制接口
  • 用于监控功耗的板载功能

的说明

AWR6843ISK 是一款基于 AWR6843 器件的易用型 60GHz 毫米波传感器评估套件。AWR6843ISK 可用于评估 AWR6843 和 AWR6443 器件。该板由 USB 接口供电,可通过 USB 或 CAN-FD 接口访问点云数据。

此套件配备有毫米波工具和软件,其中包括 mmWave Studio (MMWAVE-STUDIO) 和毫米波软件开发套件 (MMWAVE-SDK)。

可以使用附加板来启用其他功能。例如,DCA1000EVM 支持通过 LVDS 接口访问传感器的原始数据。MMWAVEICBOOST 支持通过 TI 的 CCS 实现软件开发和跟踪功能。

与 MMWAVEICBOOST 配合使用的 AWR6843ISK 可以与 MCU LaunchPad™ 开发套件生态系统相连接。