BOOSTXL-AFE031-DF1 BOOSTXL-AFE031-DF1 angled board image

BOOSTXL-AFE031-DF1

BOOSTXL-AFE031-DF1

定价

数量 价格
+

BOOSTXL-AFE031-DF1 的特性

  • 适用于 SunSpec 快速关断应用的 AFE031 PLC 收发器
  • 具有热保护和过流保护功能的集成电力线驱动器
  • 大输出摆幅:1.5A 电流时为 12Vpp(电源电压为 15VDC)
  • 可编程 Tx/Rx 滤波器和增益控制
  • C2000Ware 传输和接收示例

BOOSTXL-AFE031-DF1 的说明

BOOSTXL-AFE031-DF1 评估模块采用了 TI 的集成式电力线通信 (PLC) 模拟前端器件 AFE031。与受支持的 C2000™ MCU LaunchPad™ 开发套件搭配使用时,BoosterPack™ 插件模块为 PLC 应用(具体如 SunSpec 快速关断)提供强大的评估平台。

定价

数量 价格
+