BOOSTXL-BUCKCONV 的特性
- 单降压转换器功率级
- 9VDC 输入、2VDC 输出
- 软件控制的动态负载
- 引脚与 C2000 LaunchPad 兼容
- 适用于 LAUNCHXL-F280049C 的 SDK 示例,使用电压模式控制 (VMC) 和峰值电流模式控制 (PCMC)
- 得到 powerSUITE 数字电源软件工具支持,使固件迅速适应定制的硬件设计
BOOSTXL-BUCKCONV 的说明
数字电源基本培训套件提供了一个入门平台,可用于学习通过 C2000™ 微控制器进行数字电源控制的基础知识。与兼容的 LaunchPad 配合使用时,该 BoosterPack 可演示一个完整降压转换器控制系统。降压转换器功率级支持动态负载,可以将外部 9V 直流电源转换为可配置的直流输出电压。
基于 F280049C LaunchPad 的软件示例打包在数字电源软件开发套件 (SDK) 中。TIDM-DC-DC-BUCK 参考设计提供了运行 SDK 示例和使用 powerSUITE 数字电源设计软件工具的演练。
建议通过以下资源开始使用数字电源降压转换器 BoosterPack:
- BOOSTXL-BUCKCONV BoosterPack
- LAUNCHXL-F280049C
- 额定电流为 2A 的外部 9VDC 电源
- 支持软件的最新版本:
MathWorks MATLAB & Simulink 示例模型包括以下内容: