BOOSTXL-CAPKEYPAD 的特性
- 采用 CapTIvate 技术的 MSP430FR2522 MSP430 MCU
- 利用 LaunchPad 生态系统的 40 引脚 BoosterPack 标准
- 用于连接 CAPTIVATE-PGMR 的 CapTIvate 编程接头
- 具有接近传感器的 12 触控按钮数字键盘
- 用于背光照明的集成 LP3943 LED 驱动器
BOOSTXL-CAPKEYPAD 的说明
BOOSTXL-CAPKEYPAD 是一种易于使用的用于 MSP430FR2522 电容式触控感应微控制器 (MCU)(采用 CapTIvate™ 技术)的评估模块 (EVM)。BOOSTXL-CAPKEYPAD 可通过三种方式进行使用 - 配合 LaunchPad™ 开发套件使用、配合 CapTIvate 开发套件 (MSP-CAPT-FR2633) 使用或配合 CapTIvate 编程器板 (CAPTIVATE-PGMR) 使用。
利用 BOOSTXL-CAPKEYPAD,您可以通过添加一个包含 12 个键的电容式触控数字键盘(具有 LED 背光和接近唤醒功能)来扩展您的 LaunchPad™ 开发套件设计。没有 LaunchPad 套件吗?与 CAPTIVATE-PGMR 配合使用时,BOOSTXL-CAPKEYPAD 可用作简单的 CapTIvate 技术评估模块,以连接到运行 CapTIvate 设计中心的主机 PC。甚至可以绕过板载键盘,最多将三个外部电容式传感器连接至 BOOSTXL-CAPKEYPAD,以测试您自己的传感器设计概念。如果您有 CapTIvate 开发套件 (MSP-CAPT-FR2633),那么您可以使用套件中包含的编程器板来评估 BOOSTXL-CAPKEYPAD。