BOOSTXL-CC2650MA 的特性
- 蓝牙低能耗模块 BoosterPack 使用带有集成型天线的 CC2650 模块
- 与 MSP432 LaunchPad 兼容
- 经过预先认证的模块可快速推向市场
- 调试用于在模块上开发任何蓝牙低能耗应用的接口
BOOSTXL-CC2650MA 的说明
通过CC2650 模块 BoosterPack 套件可以简便快捷地将蓝牙低能耗添加到您的 LaunchPad 中。只需将 CC2650 模块 BoosterPack 插入 MSP432 LaunchPad!
CC2650 模块 BoosterPack 是一款具备无线网络处理器软件的编程套件,可以让您通过简单的 UART 接口将蓝牙低能耗连接添加到任何应用。模块 Boosterpack 还包括 JTAG 连接,可对 CC2650 模块进行编程和调试。如此,您就可以在 CC2650 模块上开发任何蓝牙低能耗应用。