BOOSTXL-DRV8301 的特性
- 6V 到 24V 电源输入
- 支持最大峰值 14A 的 10A 连续电流输出
- 支持 InstaSPIN-FOC 无传感器控制解决方案的电压和电流反馈
- 采用超小型全套无刷直流驱动平台 (2.2” x 2.3”)
- 3 个低侧电流感应放大器,6 个功率 FET(小于 6.5mΩ)和 1.5A 降压转换器
- 驱动平台受到针对短路、过热、击穿和欠压的全面保护。
BOOSTXL-DRV8301 的说明
BOOSTXL-DRV8301 是基于 DRV8301 前置驱动器和 CSD18533Q5A NextFET™ 功率 MOSFET 的 10A 三相无刷直流驱动平台。该模块包含 3 个低侧电流感应放大器(2 个在 DRV8301 内部,1 个在 DRV8301 外部)。该模块还包含一个 1.5A 降压转换器,针对短路、过热和击穿提供充分的防护,并且可通过 SPI 接口轻松配置。此 BoosterPack 非常适合想要了解无传感无刷控制技术和驱动平台设计的人士。此套件适用于所有 LaunchPad XL,您可以访问 https://www.ti.com/tool/LAUNCHXL-F28027F 获取主要软件支持,即使用 MotorWare 支持 InstaSPIN™-FOC 无传感控制解决方案。