BOOSTXL-DRV8305EVM DRV8305N 三相电机驱动 BoosterPack 评估模块 angled board image

BOOSTXL-DRV8305EVM

DRV8305N 三相电机驱动 BoosterPack 评估模块

定价

数量 价格
+

BOOSTXL-DRV8305EVM 的特性

  • 4.4V 至 45V 电压电源输入
  • 支持最大峰值 20A 的 15A 连续电流输出
  • 为 BLDC 无传感器控制解决方案提供相位电压和电流反馈
  • 超小型(2.0 x 2.2 英寸)完整无刷直流驱动级
  • 驱动级受到全面保护,包括短路、过热、击穿和欠压保护

开始使用

BOOSTXL-DRV8305EVM 的说明

BOOSTXL-DRV8305EVM 是基于 DRV8305 电机栅极驱动器和 CSD18540Q5B NexFET™ 功率 MOSFET 的 15A 三相无刷直流驱动级。该模块具有独立的直流总线和相位电压传感以及用于无传感器 BLDC 控制算法的独立低侧电流分流传感。该模块借助 LMR16006 0.6A 降压稳压器为 MCU 提供 3.3V 电源。驱动级受到短路、过热、击穿和欠压等全面保护,并且可通过 SPI 接口轻松配置。

该模块非常适合采用 DRV8305 进行评估和快速开发。它旨在与兼容的 XL LaunchPad 一起工作。BoosterPack 可与 LAUNCHXL-F28207F(对于 InstaSPIN-FOC)组合使用,或者最多两个 BoosterPack 可与 LAUNCHXL-F28069M(对于 InstaSPIN-FOCInstaSPIN-MOTION)组合使用。通过 MotorWare 支持 InstaSPIN 解决方案。

MathWorks MATLAB & Simulink 示例模型包括以下内容:

 

 

定价

数量 价格
+