BOOSTXL-POSMGR 的特性
硬件特性
- 2 个 RS-485 线路接口通道,支持长达 100m 的距离
- 1 个 SinCos 模拟接口
- 2 个连接到 LaunchPad 的 20 引脚接头/连接器
- 能够同时支持 2 个绝对编码器
- 与支持 CLB 的 C2000 MCU 结合使用
软件特性
- 免费下载 C2000 controlSUITE 包中的位置管理器解决方案
- 简单应用程序编程接口
- 为 EnDat 2.2 和 2.1、BiSS-C 以及 T-Format 提供应用编码器支持
- 为旋转变压器和 SinCos 传感器提供模拟传感器支持
建议的 LaunchPad
- LAUNCHXL-F28379D C2000 Delfino MCU F28379D LaunchPad 开发套件
- TI BoosterPack Checker,用于交互式兼容 BoosterPack 列表
入门
- 阅读并遵循参考设计中有关特定编码器格式的说明
- 在 TI C2000 e2e 论坛上提问
视频
BOOSTXL-POSMGR 的说明
位置管理器 BoosterPack 是一个用于评估绝对编码器和模拟传感器(如旋转变压器和 SinCos 传感器)接口的灵活低电压平台。与 DesignDRIVE 位置管理器软件解决方案结合使用时,这种低成本评估模块成为用于将许多流行的位置编码器类型(如 EnDat、BiSS 和 T-Format)与 C2000 设备连接的强大工具。C2000 位置管理器技术将最流行的数字和模拟位置传感器接口集成到 C2000 MCU 上,因此无需外部 FPGA 来实现这些功能。