封装信息
封装 | 引脚 TO-92 (LP) | 3 |
工作温度范围 (°C) 0 to 70 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
BQ2022A 的特性
- 用于存储用户可编程配置数据的 1024 位一次性可编程 (OTP) EPROM
- 出厂设定的唯一 64 位识别号
- 单线接口,可减少电路板布线
- 同步通信,可减少主机中断开销
- 数据引脚上的 15KV IEC 61000-4-2 ESD 兼容性
- 无需待机功耗
- 采用 3 引脚 SOT-23 封装和 TO-92 封装
BQ2022A 的说明
BQ2022A 是一款 1Kb 串行 EPROM,其中包含出厂设定的唯一 48 位识别号、8 位 CRC 生成以及 8 位系列代码 (09h)。一个 64 位状态寄存器控制写保护和页面重定向。
BQ2022A SDQ™ 接口仅需要单点连接和一个接地回路。DATA 引脚也是 BQ2022A 的唯一电源。
小型表明贴装封装选项节省了印刷电路板的空间,同时其低成本也使得它适合于诸如电池组配置参数,记录维护,资产跟踪,产品修正状态,和存取代码安全的应用。