BQ24160EVM-742 的特性
- 用于 USB 输入和交流适配器的输入电源连接器
- 通过 I2C™ 接口提供可编程电池电压、充电电流、输入电流和状态
- 输入电压工作范围为 4.2V 至 10V (bq24160/161/163 EVM) 或 4.2V 至 6V (bq24168)
- USB 电压工作范围4.2V 至 6V
- 状态信号的 LED 指示
- 可用于测试用途的关键信号测试点。探针组装简便
BQ24160EVM-742 的说明
bq24160/161/162A/63EVM 评估模块是一块完整的充电器模块,用于评估紧凑、灵活、高效、USB 供能的开关模式充电管理解决方案,这些解决方案适用于各种便携式应用中使用的单节锂离子和锂聚合物电池。bq24160/161/163/168 将同步 PWM 控制器、功率 MOSFET、输入电流感应、高准确度电流和电压调节以及充电终止功能和电源路径管理集成到 QFN 封装中。