BQ24296MEVM-655 的特性
- 输入电压范围:3.9V 至 6.2V;
- I2C 通信;
- 状态信号的 LED 指示
- 可用于测试目的的关键信号测试点;
- 不同电路配置的跳线。
BQ24296MEVM-655 的说明
bq2296M 评估模块 (EVM) 是一种功能全面的充电器模块,用于评估高度集成的开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件,适用于各种智能手机和平板电脑应用中的单节锂离子和锂聚合物电池。
数量 | 价格 |
---|---|
+ |
bq2296M 评估模块 (EVM) 是一种功能全面的充电器模块,用于评估高度集成的开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件,适用于各种智能手机和平板电脑应用中的单节锂离子和锂聚合物电池。