封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YFP) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
BQ25100A 的特性
- 充电
- 1% 充电电压准确度
- 10% 充电电流准确度
- 支持充电电流超低(10mA 至 250mA)的应用
- 支持最低 1mA 充电终止电流
- 超低电池输出泄漏电流:75nA(最大值)
- 可调节的终止和预充电阈值
- 高电压化学支持:bq25100H/01H 为 4.35V,bq25100A 为 4.30V
- 保护
- 30V 额定输入电压;具有 6.5V 输入过压保护
- 输入电压动态电源管理
- 125°C 热调节;150°C 热关断保护
- OUT 短路保护和 ISET 短路检测
- 通过电池负温度系数 (NTC) 在 JEITA 范围内运行 – 冷故障时的快速充电电流折半,热故障时的电压为 4.06V (bq25100/01) 或 4.2V (bq25100H/01H)
- 固定 10 小时安全定时器
- 系统
- 针对电池组缺失情况的自动终止和定时器禁用模式 (TTDM)
- 采用小型 1.60mm × 0.90mm 芯片尺寸球状引脚栅格阵列 (DSBGA) 封装
应用
- 健身配件
- 智能手表
- Bluetooth 耳机
- 低功耗手持器件
BQ25100A 的说明
bq2510x 系列器件是面向空间受限类便携式应用的高度集成锂离子和锂聚合物线性充电器。 具有输入过压保护的高输入电压范围支持低成本、未稳压的适配器。
bq2510x 具有一个可为电池充电的电源输出。 如果在 10 小时的安全定时器期间内平均系统负载无法让电池充满电,则可以使系统负载与电池并联。
电池充电经历以下三个阶段:调节,恒定电流和恒定电压。 在所有充电阶段,内部控制环路都会监控 IC 结温,当其超过内部温度阈值时,它会减少充电电流。
充电器功率级和充电电流感测功能均完全集成。 该充电器具有高精度电流和电压调节环路以及充电终止功能。 预充电电流和终止电流阈值可通过 bq2510x 上的一个外部电阻进行编程。 快速充电电流值也可通过一个外部电阻进行编程。