封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YFP) | 25 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
BQ25125 的特性
- 可延长两次充电之间的系统运行时间
- 可配置 300mA 降压稳压器(默认电压为 1.8V)
- 启用降压转换器时的 Iq 典型值为 700nA(空载)
- 可配置负载开关或 100mA LDO 输出(默认电压为 1.8V)
- 充电电流高达 300mA,可实现快速充电
- 电池稳压精度为 0.5%(可配置电压范围为 3.6V 至 4.65V,阶跃为 10mV)
- 可配置的终端电流低至 500µA
- 基于电压的简单电池监控器
- 看门狗计时器默认已启用
- VDPPM 环路已禁用
- VINDPM 默认已禁用,以支持低压充电
- 高度集成的小尺寸解决方案
- 采用 2.5mm x 2.5mm WCSP 封装和 6 个外部元件,可更大程度地减小解决方案尺寸
- 通过可调节计时器实现按钮唤醒和复位
- 电源路径管理,用于系统供电和电池充电
- 电源路径管理功能可实现低于 50nA 的运输模式电池静态电流,从而最大限度延长货架期
- 电池充电器在 3.4V – 5.5VIN(5.5V OVP/20V 容差)范围内正常工作
- 用于输入电流限制、充电电流、终止电流和状态输出的专用引脚
- I2C 通信控制
- 充电电压和电流
- 终止阈值
- 输入电流限制
- VINDPM 阈值
- 计时器选项
- 负载开关控制
- 故障中断和状态控制
- 系统输出电压调节
- LDO 输出电压调节
- 安全相关认证:
- TUV IEC 62368-1 认证
BQ25125 的说明
BQ25125 是一款高度集成的电池充电管理 IC,集成了可穿戴设备的常用功能:线性充电器、稳压输出、负载开关、带计时器的手动复位以及电池电压监视器。该集成降压转换器是一款具有低 IQ 的高效率开关,采用 DCS-Control™ 技术,可进一步提高轻负载效率,负载电流可低至 10µA。
运行和关断期间的低静态电流有助于延长电池寿命。该器件支持 5mA 至 300mA 的充电电流。输入电流限制、充电电流、降压转换器输出电压、LDO 输出电压等参数均可通过 I2C 接口进行编程。
该器件采用标准锂离子充电曲线分三个阶段对电池进行充电:预充电、恒流和恒压该器件包含一个基于电压的 JEITA 兼容电池组热敏电阻监视输入 (TS),可监视电池温度并自动更改充电参数,从而防止电池在超出其安全温度范围的温度下充电。该充电器针对 5V USB 输入进行了优化,可承受 20V 线路瞬态电压。降压转换器由输入或电池供电。当处于仅电池模式时,器件可由电压最高达 4.65V 的电池供电运行。
利用可配置负载开关,器件可断开与不常用器件的连接,从而优化系统。计时器手动复位功能可实现多种优化唤醒和复位的不同配置选项。基于电压的简单监视器为主机提供电池电量信息,电量范围为已编程 V(BATREG) 的 60% 至 100%(单位增量为 2%)。