BQ25601DEVM-877 的特性
- 具有 1.5MHz 同步开关模式的高效降压充电器
- 支持 USB On-The-Go
- 高电池放电效率,电池放电 MOSFET 为 18mΩ
- 灵活的自主和 I2C 模式,可实现最优系统性能
- USB BC1.2 D+/D- 检测兼容性
BQ25601DEVM-877 的说明
BQ25601D 评估模块 (EVM) 是一个完整的充电器模块,用于评估采用 BQ25601D 器件的 I2C 控制式单节电池充电器。用户指南提供了 BQ25601D 评估模块的详细测试说明。此外,还包括必要设备、设备设置和规程说明。