BQ25790EVM 的特性
- 同步开关模式降压/升压充电器,适用于 1-4 节电池配置,充电电流 5A,精度 10mA
- 支持 3.6V 至 24V 宽范围输入源,具备 MPPT、USB 自动检测、USB PD 和无线输入功能
- 双输入源选择器可驱动双向阻断 NFET
- 使用电池 (USB OTG) 为 USB 端口供电,输出电压为 2.8V 至 22V,精度为 10mV
- 电池静态电流低,仅使用电池工作时小于 5µA,充电器关断模式下小于 1µA
- 此电路设计已经过测试,并包含 GUI 和用户指南
BQ25790EVM 的说明
BQ25790EVM 评估模块 (EVM) 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 BQ25790 器件。BQ25790 是一款旨在用于 1-4 节锂离子和锂聚合物电池的集成式开关模式降压/升压电池充电管理器件。充电器采用窄 VDC 架构 (NVDC),即使电池完全放电,也能将系统调节至最小值。BQ25790 具有 USB 输入源检测、双输入源选择功能,支持 USB OTG,并且集成了一个 16 位多通道模数转换器 (ADC),是一套完整的充电解决方案。