封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGE) | 24 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
BQ25883 的特性
- 高效的 2A 1.5MHz 开关模式升压充电器
- 在 5V 适配器、7.6V 电池、1A 充电情况下的充电效率为 93.4%
- 针对 USB 输入和 2 节锂离子电池进行了优化
- 用于轻负载运行的可选低功耗 PFM 模式
- 单个输入,支持 USB 输入适配器
- 支持 3.9V 至 6.2V 输入电压范围,绝对最大输入电压额定值为 20V
- 输入电流限制(500mA 至 3.3A,精度为 100-mA),支持 USB2.0、USB3.0标准适配器
- 通过高达 5.5V 的输入电压限制进行最大功率跟踪
- 集成式 USB D+/D- 自动检测 USB SDP、CDP、DCP 以及非标准适配器
- 电源路径管理和 I2C 控制功能
- 采用 17mΩ 电池放电 MOSFET,具有最高的电池放电效率
- 窄 VDC (NVDC) 电源路径管理
- 无需电池或使用深度放电的电池即可瞬时启动
- 电池充电模式下实现理想的二极管运行
- USB On-the-Go (OTG) 功能,可调输出电压范围为 4.5V 至 5.5V
- 具有高达 2A 输出的降压转换器
- 在 5V、1A 输出下效率为 94%
- 精确的恒定电流 (CC) 调节和输出短路保护
- 用于轻负载运行的可选低功耗 PFM 模式,具有无声选项
- 输入电流优化器 (ICO),无需过载适配器即可最大限度地提高输入功率
- 集成式 16 位 ADC,用于系统监控(总线电压和电流、电池电压、充电电流、系统电压以及 NTC 和裸片温度)
- 高集成度包括所有 MOSFET、电流检测和环路补偿
- 高精度
- ±0.5% 充电电压调节
- ±5% 充电电流调节
- ±7.5% 输入电流调节
- 安全
- 在充电和 OTG 降压模式下的电池温度检测
- 热调节和热关断
BQ25883 的说明
BQ25883 是高度集成的 2A 升压开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件,适用于两节 (2s) 锂离子电池和锂聚合物电池。 BQ25883 具有 I2C 控制、OTG 和电源路径功能。