封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RTW) | 24 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
BQ25890H 的特性
- 高效率 5A 1.5MHz 开关模式降压充电
- 93% 的充电效率(充电电流为 2A)和 91% 的充电效率(充电电流为 3A)
- 针对高电压输入 (9V/12V) 进行优化
- 低功耗 PFM 模式,适合轻载运行
- USB On-the-Go (OTG) 以及 4.5V 至 5.5V 的可调输出电压范围
- 可选 500KHz/1.5MHz 升压转换器,输出电流高达 2.4A
- 5V/1A 输出时的升压效率为 93%
- 精确的断续模式过流保护
- 支持低至 2.5V 的电池
- 针对轻载效率支持仅 PWM 或 PFM/PWM 控制
- 单个输入,支持 USB
输入和可调高电压适配器
- 支持 3.9V 至 14V 输入电压范围
- 输入电流限制(100mA 至 3.25A,分辨率为 50mA),支持 USB2.0、USB3.0 标准和高电压适配器
- 通过输入电压限制(最高 14V)实现最大功率跟踪,适用于各类适配器
- 自动检测 USB SDP、CDP、DCP 以及非标准适配器
- 输入电流优化器 (ICO),无需过载适配器即可最大限度提高输入功率
- 充电器输出与电池终端间的电阻补偿 (IRCOMP)
- 借助 11mΩ 电池放电 MOSFET 实现最高电池放电效率,放电电流高达 9A
- 集成 ADC,用于系统监视
(电压、温度和充电电流) - 窄 VDC (NVDC) 电源路径管理
- 无需电池或使用深度放电的电池即可瞬时接通
- 电池充电模式下实现理想的二极管运行
- BATFET 控制,支持运输模式、唤醒和完全系统复位
- 灵活的自主和 I2C 模式,可实现最优系统性能
- 高集成度,包括所有 MOSFET、电流检测和环路补偿
- 12µA 低电池泄漏电流,支持运输模式
- 高精度
- ±0.5% 充电电压调节
- ±5% 充电电流调节
- ±7.5% 输入电流调节
- 安全
- 用于充电模式和升压模式的电池温度感测
- 热调节和热关断
BQ25890H 的说明
bq25890H 是一款适用于单节锂离子电池和锂聚合物电池的高度集成型 5A 开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件。此类器件支持高输入电压快速充电。低阻抗电源路径对开关模式运行效率进行了优化、缩短了电池充电时间并延长了放电阶段的电池使用寿命。
具有充电和系统设置的 I2C 串行接口使得此器件成为一个真正的灵活解决方案。
bq25890H 是一款适用于单节锂离子电池和锂聚合物电池的高度集成型 5A 开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件。该器件 支持 高输入电压快速充电,适用于各类智能手机、平板电脑和便携式设备。其低阻抗电源路径对开关模式运行效率进行了优化、缩短了电池充电时间并延长了放电阶段的电池使用寿命。该器件还集成了输入电流优化器 (ICO) 和电阻补偿 (IRCOMP),从而为电池提供最大充电功率。该解决方案在系统和电池之间高度集成输入反向阻断 FET(RBFET,Q1)、高侧开关 FET(HSFET,Q2)、低侧开关 FET(LSFET,Q3)以及电池 FET(BATFET,Q4)。它还集成了自举二极管以进行高侧栅极驱动和电池监视,从而简化系统设计。具有充电和系统设置的 I2C 串行接口使得此器件成为一个真正的灵活解决方案。
该器件支持多种输入源,包括标准 USB 主机端口、USB 充电端口以及兼容 USB 的可调高电压适配器。为支持通过可调高电压适配器进行快速充电,SN25890H 提供了 MaxChargeTM 握手支持(使用 D+/D- 引脚和 DSEL 引脚)以进行 USB 开关控制。此外,该器件还提供有相应的接口,以支持采用输入电流脉冲协议的可调高电压适配器。为设定默认输入电流限值,该器件使用内置 USB 接口,例如 USB PHY 器件。该器件符合 USB 2.0 和 USB 3.0 电源规范,具有输入电流和电压调节功能。此外,输入电流优化器 (ICO) 还能够检测输入源未发生过载时的最大功率点。该器件还具有高达 2.4A 的限流能力,能够为 VBUS 提供 5V(4.5V-5.5V 可调节)电压,符合 USB On-the-Go (OTG) 运行功率额定值规范。
电源路径管理将系统电压调节至稍高于电池电压的水平,但是不会下降至 3.5V 最小系统电压(可编程)以下。借助于这个特性,即使在电池电量完全耗尽或者电池被拆除时,系统也能保持运行。当达到输入电流限值或电压限值时,电源路径管理自动将充电电流减少为 0。随着系统负载持续增加,电源路径将使电池放电,直到满足系统电源需求。这种补充模式 工作方式可防止输入源发生过载。
此器件在无需软件控制情况下启动并完成一个充电周期。它自动检测电池电压并通过三个阶段为电池充电:预充电、恒定电流和恒定电压。在充电周期的末尾,当充电电流低于在恒定电压阶段中预设定的限值时,充电器自动终止。当整个电池下降到低于再充电阈值时,充电器将自动启动另外一个充电周期。
此充电器提供针对电池充电和系统运行情况的多种安全 特性 ,其中包括电池负温度系数热敏电阻监视、充电安全计时器和过压/过流保护。当结温超过 120°C(可编程)时,热调节会减小充电电流。STAT 输出报告充电状态和任何故障状况。 当故障发生时,INT 会立即通知主机。
该器件还提供了一个 7 位模数转换器 (ADC),用于监视充电电流和输入/电池/系统(VBUS、BAT、SYS、TS)电压。QON 引脚提供 BATFET 使能/复位控制,以使器件退出低功耗出厂模式或完全系统复位功能。
该器件系列采用 24 引脚 4mm x 4mm2 x 0.75mm 薄型 WQFN 封装。