24-pin (RTW) package image

BQ25890RTWR 正在供货

采用 Maxcharge™ 技术、支持高输入且具有 D+/D- 的 I2C 单节 5A 降压电池充电器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

BQ25890RTWT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WQFN (RTW) | 24
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

BQ25890 的特性

  • 高效 5A、1.5MHz 开关模式降压充电
    • 2A 充电电流下的充电效率为 93%;3A 充电电流下的充电效率为 91%
    • 针对高电压输入(9V 至 12V)进行了优化
    • 低功耗 PFM 模式,适合轻负载运行
  • USB On-the-Go (OTG),可调输出电压范围为 4.5V 至 5.5V
    • 具有 高达 2.4A 输出以及 500kHz 和 1.5MHz 可选频率的升压转换器
    • 5V (1A) 输出时的升压效率为 93%
    • 精确的断续模式过流保护
  • 单个输入,支持 USB 输入和可调高电压适配器
    • 支持 3.9V 至 14V 输入电压范围
    • 输入电流限制(100mA 至 3.25A,分辨率为 50mA),支持 USB2.0、USB3.0 标准和高电压适配器
    • 通过高达 14V 的输入电压限制进行最大功率跟踪,适用于各类适配器
    • 自动检测 USB SDP、CDP、DCP 以及非标准适配器 (BQ25890)
  • 输入电流优化器 (ICO),无需过载适配器即可更大限度地提高输入功率
  • 充电器输出与电池终端间的电阻补偿 (IRCOMP)
  • 借助 11mΩ 电池放电 MOSFET 实现超高的电池放电效率,放电电流高达 9A
  • 集成 ADC,用于系统监视 (电压、温度和充电电流)
  • 窄 VDC (NVDC) 电源路径管理
    • 无需电池或深度放电的电池即可瞬时启动
    • 电池充电模式下实现理想的二极管运行
  • BATFET 控制,支持运输模式、唤醒和完全系统复位
  • 灵活的自主和 I2C 模式,可实现出色的系统性能
  • 高集成度包括所有 MOSFET、电流感测和环路补偿
  • 12µA 低电池漏电流,支持运输模式
  • 高精度
    • ±0.5% 充电电压调节
    • ±5% 充电电流调节
    • ±7.5% 输入电流调节
  • 安全
    • 用于充电模式和升压模式的电池温度检测
    • 热调节和热关断

BQ25890 的说明

BQ25890 和 BQ25892 是适用于单节锂离子电池和锂聚合物电池的高度集成型 5A 开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件。此类器件支持高输入电压快速充电。低阻抗电源路径对开关模式运行效率进行了优化、缩短了电池充电时间并延长了放电阶段的电池使用寿命。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

BQ25890RTWT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R