封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YZF) | 9 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
BQ27220 的特性
- 单节串联锂离子电池电量监测计
- 驻留在电池组或系统主板上
- 支持嵌入式或可拆除电池
- 由集成低压降稳压器 (LDO) 的电池直接供电
- 支持低值 (10mΩ) 外部感测电阻
- 超低功耗:正常模式下为 50µA,休眠模式下为 9µA
- 基于补偿放电结束电压 (CEDV) 技术的电池电量监测
- 用平滑滤波器报告剩余电量和充电状态 (SOC)
- 针对电池老化、自放电以及温度和速率变化进行自动调节
- 提供电池健康(老化)状况的估计
- 微控制器外设支持:
- 400kHz I2C串行接口
- 可配置的 SOC 中断或
电池低电量数字输出警告 - 内部温度传感器、
主机报告的温度或
外部热敏电阻
应用
- 智能手机和功能手机
- 平板电脑
- 可穿戴产品
- 楼宇自动化
- 便携式医疗/工业手持终端
- 便携式音频设备
- 游戏机
All trademarks are the property of their respective owners.
BQ27220 的说明
德州仪器 (TI) bq27220 电池电量监测计是一款单节电池电量监测计,只需进行少量用户配置和系统微控制器固件开发工作即可快速实现系统调通。 bq27220 器件采用补偿放电结束电压 (CEDV) 算法进行电量检测,可提供诸如剩余电量 (mAh)、充电状态 (%)、续航时间(分钟)、电池电压 (mV)、温度 (°C) 和健康状况 (%) 等信息。
bq27220 电池电量监测计在正常模式 (50μA) 和休眠模式 (9μA) 下均具有超低功耗,有助于延长电池运行时间。可配置中断有助于节省系统功耗,释放主机使其停止继续轮询。外部热敏电阻为精确温度感测提供支持。
客户可以使用 ROM 中预载的 CEDV 参数,或者使用通过 TI 网络工具 GAUGEPARCAL 生成的定制化学参数。生成的定制参数可在系统上电时通过主机编程到器件 RAM 中,客户也可以将该参数编程到板载一次性可编程 (OTP) 存储器中。
通过 bq27220 器件进行电池电量监测时,只需将 PACK+ (P+) 与 PACK- (P-) 连接至可拆卸电池组或嵌入式电池电路即可。微型 9 焊球、1.62mm × 1.58mm、间距为 0.5mm 的 NanoFree芯片级封装 (DSBGA),是空间受限类应用的 理想选择。