封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YZF) | 15 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
BQ27520-G4 的特性
- 单节锂离子电池电量监测计位于系统主板上
- 集成了 2.5VDC LDO
- 外部低值 10mΩ 检测电阻
- 专利 Impedance Track™技术
- 针对电池老化、自放电、温度和速率变化进行调节
- 报告剩余电量、充电状态 (SOC) 和电量耗尽时间
- 可选平滑滤波器
- 电池运行状态(老化)估算
- 支持容量高达 14500mAh 的嵌入式或可拆卸电池组
- 具备两个独立电池配置,支持电池组互换
- 微控制器外设支持
- 400kHz I2C 串行接口
- 32 字节暂用闪存 NVM
- 电池低数字输出警告
- 可配置 SOC 中断
- 外部热敏电阻、内部传感器或主机温度报告选项
- 小型 15 引脚、2610 × 1956µm、0.5mm 间距 NanoFree™ (DSBGA) 封装
BQ27520-G4 的说明
德州仪器 (TI) BQ27520-G4 系统侧锂离子电池电量监测计是一款微控制器外设,能够提供针对单节锂离子电池组的电量监测。此器件只需很少的系统微控制器固件开发。此电量监测计位于系统主板上,可管理嵌入式电池(不可拆卸)或可拆卸电池组。
此电量监测计使用获得专利的 Impedance Track™ 算法来进行电量监测,可提供剩余电池电量 (mAh)、充电状态 (%)、续航时间(最小值)、电池电压 (mV)、温度 (°C) 和运行状况 (%) 等信息。
进行电池电量监测时,只需将 PACK+ (P+)、PACK- (P-) 以及可选的热敏电阻 (T) 连接至一个可拆卸电池组或嵌入式电池电路。该器件采用 15 焊球 NanoFree™ (DSBGA) 封装,其标称尺寸为 2610 × 1956µm,引线间距为 0.5mm。它是空间受限类应用的理想选择。