封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YPH) | 12 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
BQ27Z561 的特性
- 支持低至 1mΩ 的电流感应电阻器
- SHA-256 认证响应器,用于提高电池组安全性
- 两个独立的 ADC
- 支持电流和电压同步采样
- 高精度库伦计数器,输入失调电压误差 < 1µV(典型值)
- 低电压 (2V) 运行
- 支持电池组侧电量监测
- 宽量程电流 应用 (1mA 至 > 5A)
- 高电平有效或低电平有效中断引脚
- 节能模式(典型电池组运行范围条件)
- 典型睡眠模式:低于 11µA
- 典型深度睡眠模式:低于 9µA
- 典型关断模式:低于 1.9µA
- 内部和外部温度感应功能
- 适用于高速编程和数据访问的 400kHz I2C 总线通信接口
- 用于主机通信的单线制 HDQ
- 紧凑型 12 引脚 DSBGA 封装 (YPH)
BQ27Z561 的说明
德州仪器 (TI) BQ27Z561 Impedance Track™电量监测计解决方案是一个高度集成的高精度单节电池电量监测计,具有闪存可编程的定制精简指令集 CPU (RISC) 和锂离子和锂聚合物电池组 SHA-256 认证。单节功能包括可提高容量的并联电池。
BQ27Z561 电量监测计通过兼容 I2C 的接口和 HDQ 单线制接口进行通信,且包括几个有助于实现准确电量监测 应用的 关键 特性。通过集成的温度检测功能(内部和外部选项),可实现系统和电池温度测量。集成的 SHA-256 功能有助于在系统和电池组之间实现安全识别。通过中断功能,BQ27Z561 器件可在发生充电状态 (SOC)、电压或温度故障时通知系统。通过低电压运行,即使在深度放电情况下,系统也能够持续监控电池的状态。在低活跃度情况下,该器件可设置为低功耗库伦计数 (CC) 模式,从而在显著降低运行电流的情况下继续进行库伦计数。