BQ28Z610EVM-532 的特性
- 适用于 bq28z610 高级电量监测计的完整评估系统,采用 Impedance Track 技术且具有 bq294502 独立过压保护 IC
- 已组装的电路模块,便于快速设置
BQ28Z610EVM-532 的说明
bq28z610 EVM 评估模块 (EVM) 是适用于 bq28z610/bq294502 电池管理系统的完整评估系统。此 EVM 包含一个 bq28z610 电路模块、一个电流感应电阻器、一个热敏电阻以及指向基于 WindowsTM 的 PC 软件。此电路模块包含一个 bq28z610 集成电路 (IC)、一个 bq294502 IC,还包含监控和预测容量、在充电或静置时执行电池平衡、监控关键参数、防止 1 或 2 节锂离子或锂聚合物电池组中出现过充、过放电、短路和过电流所需的所有其他板载组件。该电路模块直接与电池组中的电池相连。借助使用 I2C 的 EV2300 接口板和软件,用户可以读取 bq28z610 数据寄存器、对适用于不同数据包配置的芯片组进行编程、记录循环数据以便进一步评估,并对 bq28z610/bq294502 解决方案在不同充电和放电条件下的整体功能进行评估。