封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
BQ34110 的特性
- 精准的放电结束 (EOS) 确定功能,适用于极少放电型应用中的 电池
- 补偿放电结束电压 (CEDV) 电池电量监测计,适用于单节和多节电池,可提供
- 充电状态 (SOC)
- 续航时间 (TTE)
- 健康状况 (SOH)
- 基于瓦时的充电终止
- 最高支持 65V 电压、32Ah 电容和 32 A 电流 - 可使用调节特性扩展这些参数级别
- 支持锂离子、磷酸铁锂、铅酸 (PbA)、镍氢和镍铬等化学成分
- 双路可配置主机中断或 GPO
- 寿命数据记录选项
- 精确的库伦计数器、电压和温度测量
- 电源使能控制
- 通过 I2C与主机通信
- 累加充电库伦计数和可配置中断
- 安全散列算法 (SHA-1) 认证
应用
- 不间断电源 (UPS) 备用系统
- 远程信息处理备用系统
- 应急电池供电模块
- 能量存储系统
- 资产跟踪
- 楼宇安全系统
- 视频监控
- 电子智能锁
- 远程和应急照明
- 服务器供电系统
- 机器人
- 玩具
All trademarks are the property of their respective owners.
BQ34110 的说明
bq34110 CEDV 电池电量监测计可为单节和多节电池提供 CEDV 电量监测和放电结束 (EOS) 确定功能。该器件配有增强型 特性, 从而 为 各类备用系统中常用的始终保持满电量且极少放电的电池提供支持。Bq34110 电量监测计支持多种电池化学成分,包括锂离子、磷酸铁锂、铅酸 (PbA)、镍氢 (NiMH) 和镍铬 (NiCd)。
该电量监测计使用补偿放电结束电压 (CEDV) 技术获取电压、电流和温度数据,并借此提供充电状态 (SOC) 和健康状况 (SOH) 数据。这款电量监测计还整合了放电结束 (EOS) 确定功能,可在电池电量不足和即将完全放电时发出警报。
监测计中的数据可由主机通过 400kHz I2C 总线读取。另外,还有两个 ALERT 输出可供使用,例如向主机发出中断或者实现其他功能,具体根据配置选项来决定。