封装信息
封装 | 引脚 SOT-SC70 (DCK) | 6 |
工作温度范围 (°C) |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
BQ500100 的特性
- 宽共模范围:0V 至 20V
- 偏移电压:±150µV(最大值)
- 支持 10mV 满量程分流压降
- 精度:±2% 增益误差(最大过热误差)
- 固定增益:50V/V
- 低静态电流:100µA(最大值)
- 小型封装:SC70
应用
- 用于 15W 或 5W 系统的无线电源发射器,符合 WPC (Qi) 1.2 规范
- 专用无线充电器和发送器
- 以无线方式供电的工业和医疗应用
- 更多相关信息,请访问 www.ti.com/wirelesspower
All trademarks are the property of their respective owners.
BQ500100 的说明
bq500100 是一款用于无线充电的电压输出和分流监控器,有助于进行外来物体检测 (FOD)。该器件可感测分流电阻在 0V 至 20V 共模电压范围内的压降,与电源电压无关。该器件 具有 50V/V 的固定电压增益,其最大增益误差为 2%,偏移电压为 150µV(最大值)。
该器件可由一个电压为 2.7V 至 6V 的单电源供电,最大电源电流为 100µA。该器件采用 SC70 封装,其额定工作温度范围为 –40°C 至 +105°C。