30-pin (DBT) package image

BQ7693000DBT 正在供货

6 至 10 节电池锂离子和锂磷酸盐电池监视器(bq76940 系列)

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

BQ7693000DBTR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (DBT) | 30
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 60 | TUBE

BQ76930 的特性

  • AFE 监控特性
    • 纯数字接口
    • 内部模数转换器 (ADC) 用于测量电池电压、芯片温度和外部热敏电阻
    • 一个单独的、内部 ADC 测量电池组电流(库伦电荷计数器)
    • 直接支持多达三个热敏电阻 (103AT)
  • 硬件保护特性
    • 放电过流 (OCD)
    • 放电短路 (SCD)
    • 过压 (OV)
    • 欠压 (UV)
    • 次级保护器故障检测
  • 其他特性
    • 集成电池均衡场效应晶体管 (FET)
    • 充电、放电低侧 NCH FET 驱动器
    • 到主机微控制器的警报中断
    • 2.5 V 或 3.3 V 输出电压稳压器
    • 无需 EEPROM 编程
    • 高电源电压绝对最大值(高达 108V)
    • 可兼容 I2C 的简单接口(CRC 选项)
    • 可容忍电池随机连接

BQ76930 的说明

BQ769x0 可靠的模拟前端 (AFE) 器件系列是针对下一代高功率系统(如轻型电动车辆、电动工具和不间断电源)的完整电池组监控与保护解决方案的组成部分。 BQ769x0 专为实现低功耗而设计:不仅可通过启用/禁用 IC 中的子块来控制整个芯片的电流消耗,还可以利用运输模式将电池组轻松切换至超低功耗状态。

BQ76920 器件支持多达 5 节串联电池或典型值为 18 V 的电池组,BQ76930 可处理多达 10 节串联电池或典型值为 36 V 的电池组,而 BQ76940 支持多达 15 节串联电池或典型值为 48 V 的电池组。可借助这些 AFE 管理各种电池化学物质,例如锂离子、磷酸铁锂等。通过 I2C,主机控制器可以使用 BQ769x0 来执行多种电池组管理功能,例如监控(电池电压、电池组电流、电池组温度)、保护(控制充电/放电 FET)以及平衡功能。集成式模数 (A/D) 转换器可实现对关键系统参数的纯数字读取,并会在 TI 制造过程中校准这些参数。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

BQ7693000DBTR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R