8-pin (DPJ) package image

BQ771802DPJR 正在供货

具有内部延迟计时器的 2-5 节电池过压保护器系列

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

BQ771802DPJT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
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
封装 | 引脚 WSON (DPJ) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

BQ7718 的特性

  • 2、3、4 和 5 节串联电池过压保护
  • 内部延迟计时器
  • 固定的 OVP 阈值
  • 高精度过压保护:±10mV
  • 低功耗 ICC ≈ 1µA(VCELL(ALL) < VPROTECT)
  • 每节电池输入具有小于 100nA 的低泄漏电流
  • 提供功能安全
  • 封装尺寸选项:
    • 小型 8 引脚 QFN (3.00mm × 4.00mm) 封装
    • 引线式 8 引脚 MSOP(3.00mm × 5.00mm,含引线)

BQ7718 的说明

BQ7718xy 系列产品可提供适用于锂离子电池组系统的过压监视器和保护器。独立监控每节电池是否具有过压状态。为了实现更快速的产品线测试,BQ7718xy 器件可提供延迟时间大幅减少的客户测试模式 (CTM)。

在 BQ7718xy 器件中,当检测到任意电池上存在过压状态时,即会启动内部延迟计时器。在延迟计时器超时时,输出被触发进入其工作状态(根据配置的不同为高电平或低电平)。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

BQ771802DPJT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R