CAPTIVATE-PGMR 的特性
- 编程器板与 CapTIvate MCU 板兼容
- 采用 EnergyTrace 技术,可借助 Code Composer Studio 测量能耗
- 用于连接 CapTIvate MCU 板的 CapTIvate 编程接头
- USB HID-Bridge 通信接口,可通过 UART 或 I2C 在目标和 PC 间轻松传输调试数据。
CAPTIVATE-PGMR 的说明
MSP430 CapTIvate MCU 编程器可以单独使用,也可以作为 MSP CapTIvate™ MCU 开发套件的一部分,后者是一种采用电容式触控技术评估 MSP430FR2633 微控制器的简单易用的综合性平台。借助金属附加电路板,编程器/调试器板可与 BOOSTXL-CAPKEYPAD BoosterPack™ 模块和 CAPTIVATE-METAL 电容式触控技术共同使用。编程器采用 EnergyTrace™ 技术,可借助 Code Composer Studio IDE 测量能耗。采用 CapTIvate 技术的 MSP MCU 是业界功耗最低的电容式触控 MCU,具有 10V rms 抗噪,并支持抗污、手套触控设计。