封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGV) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
CC2592 的特性
- 与德州仪器 (TI) 2.4GHz 低功率 RF 器件的无缝对接
- +22dBm 输出功率
- CC2520,CC253X 和 CC85XX 上 3dB 典型经改进灵敏度
- 极少的外部组件
- 集成开关
- 集成匹配网络
- 集成不平衡变压器
- 集成电感器
- 集成功率放大器 (PA)
- 集成低噪声放大器 (LNA)
- 通过 HGM 端子的 LNA 增益数字控制
- 断电时 (LNA_EN = PA_EN = 0),电流 100nA
- 低发送流耗
- 对于 +22dBm,PAE = 34%,电压 3V 时的电流为 155mA
- 低接收流耗
- 针对高增益模式的 4.0mA 电流
- 针对低增益模式的 1.9mA 电流
- 4.7dB LNA 噪声系数,其中包括传输/接收 (T/R) 开关和外部天线
- 符合 RoHS 环保标准的 4mm x 4mm 四方扁平无引线 (QFN)-16 封装
- 2.0V 至 3.7V 工作电压
- -40°C 至 +125°C 运行温度范围
应用范围
- 所有 2.4GHz 工业、科学及医疗设备 (ISM) 频带系统
- 无线传感器网络
- 无线工业系统
- IEEE 802.15.4 和 ZigBee 计量系统
- IEEE 802.15.4 和 ZigBee 网关
- 无线消费类电子系统
- 无线音频系统
CC2592 的说明
CC2592 器件是一款针对低功率和低压 2.4GHz 无线应用的经济高效且高性能的 RF 前端。
CC2592 器件是一款针对德州仪器 (TI) 所有 CC25XX 2.4GHz 低功率 RF 收发器、发射器和片上系统产品的范围扩展器。
为了增加链路预算,CC2592 器件提供一个可增加输出功率的功率放大器,以及一个具有低噪声系数的 LNA,以提升接收器灵敏度。
CC2592 器件提供一个极小尺寸,高输出功率 RF 设计,此设计采用 4mm x 4mm 四方扁平无引线 (QFN)-16 封装。
CC2592 器件包含高性能无线应用简单设计所需的 PA,LNA,开关,RF 匹配和不平衡变压器。