封装信息
封装 | 引脚 QFM (MOB) | 63 |
工作温度范围 (°C) -20 to 70 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
CC3100MOD 的特性
- CC3100MOD 是一个 由 CC3100R11MRGC 组成的 Wi-Fi 模块, Wi-Fi 网络处理器 以及电源管理子系统。该完全集成模块包括所有必需的时钟、串行外设接口 (SPI) 闪存和无源器件。
- 模块化 FCC、IC、 TELEC 和 CE 这些认证可帮助客户省力、省时、省钱
- Wi-Fi CERTIFIED™ 模块,支持 Wi-Fi Alliance 成员申请证书转让
- Wi-Fi 网络处理器子系统
- 具有 Wi-Fi Internet-on-a chip™ 电路
- 专用的 Arm 微控制器 (MCU)
可充分减轻 外部 MCU 的 Wi-Fi 和互联网协议负载
- ROM 中集成 Wi-Fi 驱动程序和多个互联网协议
- 802.11 b/g/n 无线电、基带和媒体访问控制 (MAC)、Wi-Fi 驱动程序和请求
- TCP/IP 堆栈
- 业界通用 BSD 套接字应用编程接口 (API)
- 8 个同步 TCP 或 UDP 套接字
- 8 个套接字中的 2 个可以是 TLS 和 SSL 套接字
- 强大的加密引擎,用于与针对 TLS 和 SSL 连接的 256 位 AES 加密的快速、安全 Wi-Fi 和互联网连接
- 基站、AP 和 Wi-Fi Direct 模式
- WPA2 个人版和企业版安全性
- 适用于自主和快速 Wi-Fi 连接的 SimpleLink™ 连接管理器
- SmartConfig™ 技术、AP 模式和 WPS2,这些技术用于实现简单且灵活的 Wi-Fi 配置
- TX 功率
- 1 DSSS 时为 17dBm
- 11 CCK 时为 17.25dBm
- 54 OFDM 时为 13.5dBm
- RX 灵敏度
- 1 DSSS 时为 –94.7dBm
- 11 CCK 时为 –87dBm
- 54 OFDM 时为 –73dBm
- 应用吞吐量
- UDP:16Mbps
- TCP:13Mbps
- 主机接口
- 宽电源电压范围(2.3V 至 3.6V)
- 可通过 SPI 或 UART 接口与 8 位、16 位和 32 位 MCU 或 ASIC 连接
- 主机驱动程序占用空间低:小于 6KB
- 支持 RTOS 和无操作系统应用
- 电源管理子系统
- 集成式直流/直流 转换器支持宽电源电压范围:
- 直接电池模式:2.3V 至 3.6V
- 电压为 3.6V 时为低功耗
- 实时时钟 (RTC) 休眠:7µA
- 待机:140µA
- RX 流量:54 OFDM 时为 54 mA
- TX 流量:54 OFDM 时为 223 mA
- 集成式直流/直流 转换器支持宽电源电压范围:
- 模块上的 集成组件
- 具有内部振荡器的 40.0MHz 晶体
- 32.768kHz 晶体 (RTC)
- 8Mbit SPI 串行闪存
- 射频滤波器和无源器件
- 1.27mm 间距、63 引脚、20.5mm × 17.5mm LGA 封装,可实现轻松组装和低成本 PCB 设计
- 工作温度范围:–20°C 至 +70°C
- 模块支持 SimpleLink 开发人员生态系统
CC3100MOD 的说明
向适用于物联网应用的低成本、低功耗 MCU 添加了 Wi-Fi®。 CC3100MOD 是一款 FCC、IC、CE、 和 Wi-Fi CERTIFIED™ 模块,属于 SimpleLink™ Wi-Fi 系列,可极大地简化互联网连接的实施。 CC3100MOD 集成了针对 Wi-Fi 和互联网的所有协议,极大程度降低了对主机 MCU 软件的要求。借助内置安全协议, CC3100MOD 解决方案可提供稳健且简单的安全体验。此外, CC3100MOD 是一个完整的平台解决方案,包括各种工具和软件、示例应用、用户和编程指南、参考设计以及 TI E2E™ 支持社区。 CC3100MOD 采用 LGA 封装,易于布置所有必需组件,包括串行闪存、射频滤波器、晶体和全集成无源器件。
Wi-Fi 网络处理器子系统具有 Wi-Fi Internet-on-a chip™ 电路,并包含一个额外的专用 Arm MCU,可减少主机 MCU 的。此子系统包含 802.11b/g/n 无线电、基带和具有强大加密引擎的 MAC,采用 256 位加密,可实现快速、安全的互联网连接。 CC3100MOD 模块支持基站、接入点和 Wi-Fi Direct 模式。此模块支持 WPA2 个人和企业安全性 以及 WPS 2.0。该子系统包含嵌入式 TCP/IP、TLS/SSL 堆栈、HTTP 服务器和多个互联网协议。
电源管理子系统包括支持宽电源电压范围的集成式直流/直流转换器。该子系统支持低功耗模式,例如 RTC 休眠,这需要大概 7µA 的电流。 CC3100MOD 模块可通过 SPI 或 UART 接口连接至任何 8 位、16 位或 32 位 MCU。该器件驱动程序最大程度地减少了主机内存占用要求,TCP 客户端应用只需不到 7KB 的代码存储器和 700B 的 RAM。