text.skipToContent text.skipToNavigation
warning 如使用 Internet Explorer,此頁面載入速度可能較為緩慢。 如使用 Internet Explorer,此頁面載入速度可能較為緩慢。如需更快速的體驗,請以 Chrome 或 Firefox 進行檢視。

CC3120BOOST

SimpleLink™ Wi-Fi® CC3120 无线网络处理器 BoosterPack 插件模块

库存: 库存
29.99

价格


数量 单价 (USD)
1+ 29.99

CC3120BOOST 的特性

  • 采用 QFN 封装的 CC3120 Wi-Fi 网络处理器
  • 2 x 20 引脚可堆叠连接器(BoosterPack 接头),可连接到 TI LaunchPad 和其他 BoosterPack
  • 具有支持 U.FL 测试的板载芯片天线
  • 采用低功耗设计,通过碱性电池运行
  • 获得 Wi-Fi Alliance™ 认证(芯片级)的 Wi-Fi CERTIFIED™ 器件

CC3120BOOST 的说明

借助 SimpleLink™ Wi-Fi® CC3120 无线网络处理器可以让用户灵活地将 Wi-Fi 添加到任何微控制器 (MCU)。CC3120 BoosterPack™ 插件模块 (CC3120BOOST) 是一块可轻松连接到 TI MCU Launchpad 套件的电路板(为 MSP-EXP432P401R 提供的软件示例);从而能够进行快速软件开发。CC3120BOOST 可插入到高级仿真 BoosterPack (CC31xxEMUBOOST),还可连接到使用 SimpleLink Studio 仿真 MCU 的 PC。最后,此套件还可通过适配器板连接到除 TI Launchpad 套件之外的任何低成本、低功耗 MCU 平台。

此套件具有 3 种配置:

1. CC3120BOOST + CC31XXEMUBOOST + MSP-EXP432P401R:在 CC3120 软件开发套件 (SDK) 中运行所有软件,并在 MSP432 MCU 上进行开发
2. CC3120BOOST + CC31XXEMUBOOST:用于所有 CC3120 开发
3. CC3120BOOST:独立的 CC3120 BoosterPack 购买选项,适用于已经具有 CC31XXEMUBOOST 的情况

CC3120 Internet-on-a-chip™ 解决方案包含轻松创建物联网解决方案所需的所有资源 – 安全功能、快速连接、云支持、公开文档、E2E 支持论坛等。有关 CC3120 的更多信息,请访问 https://www.ti.com.cn/simplelinkwifi

库存: 库存
29.99

价格


数量 单价 (USD)
1+ 29.99

可用包装类型

您可以根据零件数量选择不同的载体选项,包括完整卷带,定制卷带,剪切带,管件或托盘

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切卷带,用于确保批次和日期代码可追溯到所申请的精确数量。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。TI 的定制卷带订单包含卷带费。

可撕胶粘带是指从卷带上切下的一段胶带。TI可以使用多条切割带或盒子来履行订单,以满足所需的数量

TI通常根据存货的可用性将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息。

可提供批次和生产日期代码。

Add a quantity to your cart and begin the checkout process to view the options available to select lot or date codes from existing inventory.

了解更多信息。