封装信息
封装 | 引脚 QFM (MOB) | 63 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 750 | LARGE T&R |
CC3120MOD 的特性
- CC3120MOD 是一个的 Wi-Fi 模块, 其中包含 CC3120RNMARGK Wi-Fi 网络处理器 (NWP)。 该完全集成的工业温度级绿色模块包括所有必需的时钟、串行外设接口 (SPI) 闪存和无源器件。
- FCC、IC、 CE 、MIC 和 SRRC 认证
- Wi-Fi CERTIFIED™ 模块,支持 Wi-Fi Alliance 成员申请证书转让
- 采用专用 Internet-on-a chip™ Wi-Fi NWP,可充分减轻应用 MCU 的 Wi-Fi 和互联网协议负载
- Wi-Fi® 模式
- 802.11b/g/n 基站
- 802.11b/g/n 接入点 (AP) 支持多达 4 个基站
- Wi-Fi Direct 客户端/组所有者
- WPA2 个人版和企业版安全性:WEP、WPA/WPA2 PSK、WPA2 企业版 (802.1x)、WPA3 个人版以及 WPA3 企业版
- IPv4 和 IPv6 TCP/IP 堆栈
- 业界通用 BSD 套接字应用编程接口 (API)
- 16 个同步 TCP 或 UDP 套接字
- 6 个同步 TLS 和 SSL 套接字
- 业界通用 BSD 套接字应用编程接口 (API)
- IP 寻址:具有重复地址检测 (DAD) 功能的静态 IP、LLA、DHCPv4 和 DHCPv6
- 适用于自主和快速 Wi-Fi 连接的 SimpleLink™ 连接管理器
- 可通过 SmartConfig™ 技术、AP 模式和 WPS2 选项灵活配置 Wi-Fi
- RESTful API 支持(使用内部 HTTP 服务器)
- 广泛的安全特性
- 硬件特性
- 独立执行环境
- 器件身份
- 网络安全
- 个人和企业 Wi-Fi 安全性
- 安全套接字(SSLv3、TLS1.0/1.1/TLS1.2)
- HTTPS 服务器
- 受信任根证书目录
- TI 信任根公开密钥
- 软件 IP 保护
- 安全密钥存储
- 文件系统安全性
- 软件篡改检测
- 克隆保护
- 硬件特性
- 在专用 NWP 上运行的嵌入式网络应用
- 具有动态用户回调的 HTTP/HTTPS Web 服务器
- mDNS、DNS-SD、DHCP 服务器
- Ping
- 恢复机制 - 能够恢复到出厂默认设置
- Wi-Fi TX 功率
- 1 DSSS 时为 17.0dBm
- 54 OFDM 时为 13.5dBm
- Wi-Fi RX 灵敏度
- 1 DSSS 时为 –95.0dBm
- 54 OFDM 时为 –73.5dBm
- 应用吞吐量
- UDP:16Mbps
- TCP:13Mbps
- 电源管理子系统
- 集成式直流/直流 转换器支持宽电源电压范围:
- VBAT 宽电压模式:2.3V 至 3.6V
- 高级低功耗模式
- 关断:1µA
- 休眠:5µA
- 低功耗深度睡眠 (LPDS):115µA
- RX 流量:54 OFDM 时为 59mA
- TX 流量:54 OFDM 时为 229mA,最大功率
- 空闲连接(MCU 处于 LPDS 状态):DTIM = 1 时为 690µA
- 集成式直流/直流 转换器支持宽电源电压范围:
- 模块上的 其它集成 组件
- 具有内部振荡器的 40.0MHz 晶体
- 32.768kHz 晶体 (RTC)
- 32Mbit SPI 串行闪存
- 射频滤波器和无源器件
- 1.27mm 间距、63 引脚、20.5mm × 17.5mm LGA 封装,可实现轻松组装和低成本 PCB 设计
- 环境温度范围:–40°C 至 +85°C
- 模块支持 SimpleLink 开发人员生态系统
CC3120MOD 的说明
向适用于物联网应用的低成本、低功耗 MCU 添加了 Wi-Fi®。 CC3120MOD 是一款 FCC、IC、CE、 MIC、SRRC 和 Wi-Fi CERTIFIED™ 模块,属于 SimpleLink™ Wi-Fi 系列,可极大地简化互联网连接的实施。 CC3120MOD 集成了针对 Wi-Fi 和互联网的所有协议,极大程度降低了对主机 MCU 软件的要求。借助内置安全协议, CC3120MOD 解决方案可提供稳健且简单的安全体验。此外, CC3120MOD 是一个完整的平台解决方案,包括各种工具和软件、示例应用、用户和编程指南、参考设计以及 TI E2E™ 支持社区。 CC3120MOD 采用 LGA 封装,易于布置所有必需组件,包括串行闪存、射频滤波器、晶体和全集成无源器件。
Wi-Fi 网络处理器子系统具有 Wi-Fi Internet-on-a chip™ 电路,并包含一个额外的专用 Arm MCU,可减少主机 MCU 的 联网活动。此子系统包含 802.11b/g/n 无线电、基带和具有强大加密引擎的 MAC,采用 256 位加密,可实现快速、安全的互联网连接。 CC3120MOD 模块支持基站、接入点和 Wi-Fi Direct 模式。此模块支持 WPA2 个人版和企业版安全性、 以及 WPA3 个人版和企业版安全性。该子系统包含嵌入式 TCP/IP、TLS/SSL 堆栈、HTTP 服务器和多个互联网协议。 CC3120MOD 模块支持各种 Wi-Fi 配置方法,包括基于 AP 模式的 HTTP、SmartConfig™ 技术和 WPS2.0。
CC3120MOD 模块属于 TI 的第二代 SimpleLink Wi-Fi 系列,拥有全新特性和增强功能,例如:
- IPv6
- 增强的 Wi-Fi 配置
- 优化的低功耗管理
- Wi-Fi AP 可连接多达 4 个基站
- 可同时打开更多的 BSD 套接字和多达 16 个 BSD 套接字(其中 6 个支持安全型
- HTTPS)
- 支持 RESTful API
- 非对称密钥
- 加密库
电源管理子系统包括支持宽电源电压范围的集成式直流/直流转换器。该子系统支持低功耗模式,例如 RTC 休眠 和关断模式,这需要大概 的电流。 分别需要 5µA 和 1µA 的电流。 CC3120MOD 模块随附一个占用空间小的用户友好型主机驱动程序,可简化网络应用的集成和开发。主机驱动程序可轻松移植到大多数平台和操作系统 (OS)。采用严格的 ANSI-C (C99) 标准编写,只需极小的平台适配层(移植层)。 CC3120MOD 模块可通过 SPI 或 UART 接口连接至任何 8 位、16 位或 32 位 MCU。该器件驱动程序最大程度地减少了主机内存占用要求,TCP 客户端应用只需不到 7KB 的代码存储器和 700B 的 RAM。
CC3120MOD 模块是 SimpleLink™ 微控制器 (MCU) 平台的一部分,该平台包括 Wi-Fi、低功耗蓝牙、Sub-1GHz 和主机 MCU,它们共用一个通用、易于使用的开发环境,其中包含单核软件开发套件 (SDK) 和丰富的工具集。借助一次性集成的 SimpleLink 平台,可以将产品系列中的任何器件组合添加到自己的设计中,从而在设计要求变更时实现完全的代码重复使用。
CC3120MOD 模块提供易于布局的 LGA 封装,作为完整的平台解决方案提供,其中包括各种工具和软件、示例应用、用户和编程指南、参考设计以及 TI E2E 支持社区。此模块系列还是 SimpleLink MCU 产品组合的一部分,且支持 SimpleLink 开发人员生态系统。有关更多信息,请访问 www.ti.com/SimpleLink。