封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGK) | 64 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
CC3120 的特性
- CC3120R SimpleLink™ Wi-Fi 包含无线网络处理器 (NWP) 和电源管理子系统
- 采用专用 Wi-Fi Internet-on-a chip™ Wi-Fi NWP,可充分减轻应用微控制器单元 (MCU) 承担的 Wi-Fi 和互联网协议压力
- Wi-Fi 模式:
- 802.11b/g/n 基站
- 802.11b/g/n 接入点 (AP) 支持多达 4 个基站
- Wi-Fi Direct 客户端/组所有者
- WPA2 个人版和企业版安全性:WEP、WPA™/WPA2™ PSK、WPA2 企业版 (802.1x)、WPA3™ 个人版、WPA3™ 企业版
- IPv4 和 IPv6 TCP/IP 堆栈
- 行业标准 BSD 套接字应用编程接口 (API):
- 16 个同步 TCP 或 UDP 套接字
- 6 个同步 TLS 和 SSL 套接字
- 行业标准 BSD 套接字应用编程接口 (API):
- IP 寻址:具有重复地址检测 (DAD) 的静态 IP、LLA、DHCPv4 和 DHCPv6
- 适用于自主和快速 Wi-Fi 连接的 SimpleLink 连接管理器
- 可通过 SmartConfig™ 技术、AP 模式和 WPS2 选项灵活配置 Wi-Fi:
- RESTful API 支持(使用内部 HTTP 服务器)
- 广泛的安全功能:
- 硬件特性:
- 独立执行环境
- 器件标识
- 网络安全性:
- 个人和企业 Wi-Fi 安全性
- 安全套接字(SSLv3、TLS1.0/1.1/TLS1.2)
- HTTPS 服务器
- 受信任的根证书目录
- TI 信任根公钥
- 软件知识产权保护:
- 安全密钥存储
- 文件系统安全
- 软件篡改检测
- 克隆保护
- 硬件特性:
- 在专用 NWP 上运行的嵌入式网络应用:
- 具有动态用户回调的 HTTP/HTTPS Web 服务器
- mDNS、DNS-SD、DHCP 服务器
- Ping
- 恢复机制 — 可恢复为出厂默认设置或恢复为完整出厂映像
- Wi-Fi TX 功率:
- 1 DSSS 时为 18.0dBm
- 54 OFDM 时为 14.5dBm
- Wi-Fi RX 灵敏度:
- 1 DSSS 时为 -96.0dBm
- 54 OFDM 时为 -74.5dBm
- 应用吞吐量:
- UDP:16Mbps
- TCP:13Mbps
- 电源管理子系统
- 集成式直流/直流转换器支持宽电源电压范围:
- VBAT 宽电压模式:2.1 V 至 3.6 V
- VIO 始终与 VBAT 关联
- 预稳压 1.85V 模式
- 高级低功耗模式
- 关断:1µA
- 休眠:4.5µA
- 低功耗深度睡眠 (LPDS): 115µA
- RX 流量:54 OFDM 时为 59mA
- TX 流量:54 OFDM 时为 229mA ,最大功率
- 空闲连接(MCU 处于 LPDS 状态):DTIM = 1 时为 690µA
- 集成式直流/直流转换器支持宽电源电压范围:
- 时钟源
- 具有内部振荡器的 40.0MHz 晶体
- 32.768kHz 晶体或外部 RTC
- RGK 封装
- 64 引脚 9mm × 9mm 极薄四方扁平无引线 (VQFN) 封装,0.5mm 间距
- 工作温度
- 环境温度范围:–40°C 至 +85°C
- 器件支持 SimpleLink MCU 平台开发人员生态系统
CC3120 的说明
CC3120R 器件是 SimpleLink™ 微控制器 (MCU) 平台的一部分,包含 Wi-Fi®、低功耗 Bluetooth 、Sub-1GHz 器件和主机 MCU。它们均共用一个通用、简单易用的开发环境,其中包含单核软件开发套件 (SDK) 和丰富的工具集。借助一次性集成的 SimpleLink™ 平台,可以将产品组合中的任何器件组合添加至您的设计中,从而在设计要求变更时实现 100% 代码重用。有关更多信息,请访问 www.ti.com/simplelink 。
通过来自德州仪器 (TI)™ 的 CC3120R 器件将任何微控制器 (MCU) 连接到物联网 (IoT)。经过 Wi-Fi Alliance® 认证的 CC3120R 器件属于第二代 SimpleLink™ Wi-Fi® 系列解决方案,极大地简化了低功耗互联网连接的实施。
CC3120R 支持 ROM 中实施的所有 Wi-Fi 和互联网协议,在专用的片上 Arm® 网络处理器上运行,极大地减轻了主机 MCU 的压力并简化了系统集成。
CC3120R Wi-Fi® Internet-on-a chip™ 器件包含一个专用的 Arm® MCU,可减少主机 MCU 的很多联网活动。此子系统包含 802.11b/g/n 无线电、基带和具有强大加密引擎的 MAC,采用 256 位加密,可实现快速、安全的互联网连接。CC3120R 器件支持基站、接入点和 Wi-Fi Direct 模式。此器件还支持 WPA2™ 个人版和企业版安全性以及 WPA3™ 个人版和企业版。此器件包含嵌入式 TCP/IP 和 TLS/SSL 堆栈、HTTP 服务器和多种互联网协议。CC3120R 器件支持各种 Wi-Fi 配置方法,包括基于接入点模式的 HTTP、SmartConfig™ 技术和 WPS2.0。
作为 TI 第二代 SimpleLink™ Wi-Fi® 系列的一部分,CC3120R 器件推出了全新特性和增强功能,例如:
- IPv6
- 增强的 Wi-Fi 配置
- 优化的低功耗管理
- Wi-Fi AP 可连接多达 4 个基站
- 可同时打开更多的 BSD 套接字;最多 16 个 BSD 套接字,其中 6 个支持安全型
- HTTPS)
- 支持 RESTful API
- 非对称密钥加密库
CC3120R 器件随附一个纤薄的用户友好型主机驱动器,可简化网络应用的集成和开发。主机驱动程序可轻松移植到大多数平台和操作系统 (OS)。此驱动程序采用严格的 ANSI-C (C99) 编程语言编写,只需极小的平台适配层(移植层)。此驱动程序占用的内存非常小,可在具有任何时钟速度的 8 位、16 位或 32 位 MCU 上运行(无需使用高性能时钟或实时时钟)。
CC3120R 器件提供易于布局的 VQFN 封装,作为完整的平台解决方案提供,其中包括各种工具和软件、示例应用、用户和编程指南、参考设计以及 TI E2E™ 支持社区。CC3120R 器件是 SimpleLink MCU 生态系统的一部分。