CC3200-LAUNCHXL 的特性
- CC3200 采用 QFN 封装的 Wi-Fi 无线微控制器 (MCU)
- 获得 Wi-Fi Alliance™ 认证(芯片级)的先进 Wi-Fi CERTIFIED™ 器件
- 使用 FTDI USB 驱动程序为 CCS/IAR 提供连接 PC 的 USB 接口
- 闪存使用 SimpleLink 编程器通过 USB 进行更新
- 2 个 20 引脚连接器可实现与 BoosterPack 的兼容性并具有更多功能(BoosterPack 接头)
- 具有传感器、LED 和按钮的独立开发平台
- 通过 USB 为 LaunchPad 以及外部 BoosterPack 供电
- 由 2 节 AA 碱性电池供电运行
- 可通过电容器返工进行板载天线和 U.FL 连接器的选择
- 支持 4 线 JTAG 和 2 线 SWD
- 通过开放式片上调试器 (OpenOCD) 提供 GNU 调试器 (GDB) 支持
CC3200-LAUNCHXL 的说明
SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200 LaunchPad™ 开发套件(带 QFN 封装器件)是用于 CC3200 无线微控制器 (MCU) 的评估开发平台,该 MCU 是内置 Wi-Fi 连接功能的先进单芯片可编程 MCU。该电路板使用 FTDI 实现板载仿真,并且包含可提供完全开箱即用体验的传感器。该电路板可直接连接到 PC,便于与 Code Composer Studio™ Cloud 集成开发环境 (IDE) 和 IAR Embedded Workbench 等开发工具配合使用。访问 dev.ti.com 并立即开始使用您的 SimpleLink Wi-Fi CC3200 LaunchPad 套件。
该 LaunchPad 具有驱动程序支持和软件开发套件 (SDK),该套件包含 40 多个 Wi-Fi 协议应用、互联网应用和 MCU 外设示例。访问此处下载最新 SDK 和固件。
IAR v7.20 支持 CC3200。可从此处获取免费(限时许可证)评估版本。
有关 CC3200 的更多信息,请访问 https://www.ti.com/simplelinkwifi。