CC3200AUDBOOST SimpleLink Wi-Fi CC3200 音频·BoosterPack angled board image

CC3200AUDBOOST

SimpleLink Wi-Fi CC3200 音频·BoosterPack

定价

数量 价格
+

CC3200AUDBOOST 的特性

  • 1 个麦克风
  • 1 个音频 3.5 单声道插孔
  • 2 个音频 3.5 mm 立体声插孔(入口和出口)
  • 使用终端块(立体声)的板载扬声器连接器
  • 板载音频编解码器 (TLV320AIC3254)
  • 板载 D 类音频功率放大器 (TPA2012D2)

CC3200AUDBOOST 的说明

SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200 音频 BoosterPack 可借助 SimpleLink Wi-Fi CC3200 器件 上的数字音频外设 [I2S] 实现评估和开发。BoosterPack 可与 SimpleLink Wi-Fi CC3200 Launchpad (CC3200-LAUNCHXL) 配合使用。它包含 D 类功率放大器,可以驱动扬声器和超低功耗音频编解码器,即支持可编程音频处理的 TLV320AIC3254。扬声器、耳机和麦克风单独销售。SDK 中的示例应用需要两个 CC3200 LaunchPad 和 CC3200AUDBOOST 套件。应用包括:Wi-Fi 扬声器、门铃、婴儿监护系统、Wi-Fi 耳机、Wi-Fi 音频流和对讲机。

定价

数量 价格
+