封装信息
封装 | 引脚 QFM (MOB) | 63 |
工作温度范围 (°C) -20 to 70 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
CC3200MOD 的特性
- CC3200MOD 是 Wi-Fi 模块,包含 CC3200R1M2RGC 单芯片无线微控制器 (MCU)
- 完全集成的模块包括所有必需的时钟、SPI 闪存和无源器件
- 模块化 FCC、IC、TELEC 和 CE 认证帮助客户省力、省时、省钱
- Wi-Fi Alliance 成员可以申请 Wi-Fi CERTIFIED™ 模块的证书转让
- 1.27mm 间距 QFM 封装,实现轻松组装和低成本 PCB 设计
- 应用 MCU 子系统:
- Arm® Cortex®-M4 内核,运行频率 80MHz
- 嵌入式存储器:
- 集成式串行闪存
- RAM(高达 256KB)
- 采用 ROM 的外设驱动器
- 实现高级硬件安全的硬件加密引擎,包括:
- AES、DES 和 3DES
- SHA 和 MD5
- CRC 和校验和
- 8 位并行摄像头
- 1 个支持 I2S 格式的多通道音频串行端口 (McASP) 接口
- 1 个 SD (MMC) 接口
- 32 通道微直接存储器存取 (µDMA)
- 2 个通用异步收发传输器 (UART)
- 2 个串行外设接口 (SPI)
- 1 个内部集成电路 (I2C)
- 的通用计时器 (GPT)
- 16 位脉宽调制 (PWM) 模式
- 1 个看门狗计时器模块
- 4 通道、12 位模数转换器 (ADC)
- 多达 25 个独立可编程的 GPIO 引脚
- Wi-Fi 网络处理器子系统:
- 802.11 b/g/n 无线电、基带和介质访问控制
- TCP/IP 堆栈
- 8 个同步 TCP、UDP 或 RAW 套接字
- 2 个同步 TLS v1.2 或 SSL 3.0 套接字
- 支持 ARP、ICMP、DHCP、DNS 和 mDNS
- 包含内置可编程 HTML 页面的 HTTP 服务器,可实现跨网络器件配置
- 强大的加密引擎,采用 256 位加密,可实现快速安全的 WLAN 连接
- 基站、接入点和 Wi-Fi Direct 模式
- WPA2 个人和企业安全性
- SimpleLink™ 连接管理器(用于管理 Wi-Fi 安全状态)
- TX 功率:
- 1 DSSS 时为 17.0dBm
- 11 CCK 时为 17.25dBm
- 54 OFDM 时为 13.5dBm
- RX 灵敏度:
- 1 DSSS 时为 –94.7dBm
- 11 CCK 时为 –87.0dBm
- 54 OFDM 时为 –73.0dBm
- 应用吞吐量:
- UDP:16Mbps
- TCP:13Mbps
- 电源管理子系统:
- 具有宽电源电压的集成式直流/直流转换器:
- VBAT:2.3 至 3.6V
- 3.6V 时:
- 实时时钟 (RTC) 休眠: 7µA
- 低功耗深度睡眠:<275µA
- RX 流量:54 OFDM 时为 59mA
- TX 流量:54 OFDM 时为 229mA
- 封装和工作条件:
- 1.27mm 间距、63 引脚、20.5mm × 17.5mm QFM 封装,实现轻松组装和低成本 PCB 设计
- 工作温度范围:-20°C 至 +70°C
- 具有宽电源电压的集成式直流/直流转换器:
- 其他集成组件:
- 40.0MHz 晶体
- 32.768kHz 晶体 (RTC)
- 8 兆位 SPI 串行闪存
- 射频滤波器和无源器件
- QFM 封装:
- 1.27mm 间距、63 引脚、20.5mm × 17.5mm QFM 封装,实现轻松组装和低成本 PCB 设计
- 运行温度:
- 环境温度范围:–40°C 至 +85°C
- 模块支持 SimpleLink 开发人员生态系统
CC3200MOD 的说明
使用业界领先的经过 FCC、IC、CE 和 Wi-Fi CERTIFIED™ 认证的可编程无线 MCU 模块开始您的设计,它具有内置 Wi-Fi® 连接。SimpleLink™ CC3200MOD 专为物联网而打造,是一款集成了 Arm® Cortex®-M4 MCU 的无线 MCU 模块,让客户使用单个器件即可开发完整的应用。借助片上 Wi-Fi、互联网和稳固的安全协议,您无需具备 Wi-Fi 先前经验就可以实现更开速的开发。CC3200MOD 在 QFM 封装中集成了所有必需的系统级硬件组件,包括时钟、SPI 闪存、射频开关和无源组件,便于实现轻松组装和低成本 PCB 设计。CC3200MOD 器件是一个完整的平台解决方案,其中包括软件、示例应用、工具、用户和编程指南、参考设计以及 TI {7}E2E{8} 支持社区。
此应用 MCU 子系统包含业界通用的 Arm® Cortex®-M4 内核(运行频率为 80MHz)。
此器件包含多种外设,如快速并行摄像头接口、I2S、SD/MMC、UART、SPI、I2C 和四通道 ADC。CC3200 系列包含用于处理代码和数据的灵活嵌入式 RAM、带外部串行闪存引导加载程序和外设驱动程序的 ROM,以及用于 Wi-Fi 网络处理器服务包、Wi-Fi 证书和凭据的 SPI 闪存。
Wi-Fi 网络处理器子系统具有一个 Wi-Fi Internet-on-a chip™,以及一个额外的专用 Arm®,此 MCU 可充分减轻应用 MCU 的负载。该子系统包含 802.11 b/g/n 无线电、基带和具有强大加密引擎的 MAC,采用 256 位加密,可实现快速安全的互联网连接。CC3200MOD 支持基站、接入点和 Wi-Fi Direct 模式。此器件还支持 WPA2 个人和企业安全性以及 WPS 2.0。Wi-Fi Internet-on-a-chip 包含嵌入式 TCP/IP 和 TLS/SSL 堆栈、HTTP 服务器和多个互联网协议。电源管理子系统包括支持范围广泛的电源电压的集成式直流/直流转换器。该子系统支持低功耗模式,例如,所需电流低于 7µA 的 RTC 休眠模式。