64-pin (RGC) package image

CC3200R1M2RGC 正在供货

具有 2 个 TLS/SSL 插槽和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

CC3200R1M2RGCR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:5A992C

封装信息

封装 | 引脚 VQFN (RGC) | 64
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 260 | TIW TRAY

CC3200 的特性

  • CC3200 SimpleLink Wi-Fi — 由应用微控制器,Wi-Fi 网络处理器和电源管理子系统组成
    • 应用微控制器子系统
      • ARM Cortex-M4 内核,运行频率 80MHz
      • 嵌入式存储器
        • RAM(高达 256KB)
        • 外部串行闪存引导加载程序,和 ROM 中的外设驱动程序
      • 32 通道直接内存访问 (DMA)
      • 针对高级快速安全性的硬件加密引擎,其中包括
        • AES,DES 和 3DES
        • SHA2 和 MD5
        • 循环冗余校验 (CRC) 与校验和
      • 8 位并行摄像头接口
      • 1 个多通道音频串口 (McASP) 接口,支持 2 个 I2S 通道
      • 1 个 SD/MMC 接口
      • 2 个通用异步收发器 (UART)
      • 1 个串行外设接口 (SPI)
      • 1 个内部集成电路 (I2C)
      • 4 个通用定时器,支持 16 位脉宽调制 (PWM) 模式
      • 1 个看门狗定时器
      • 4 通道 12 位模数转换器 (ADC)
      • 多达 27 个独立可编程、复用通用输入输出 (GPIO) 引脚
    • Wi-Fi 网络处理器子系统
      • 特有 Wi-Fi Internet-On-a-Chip
      • 专用 ARM MCU
      • 完全解除 应用 微控制器的 Wi-Fi 和互联网协议处理负担

      • ROM 中 的 Wi-Fi 以及 互联网协议
      • 802.11 b/g/n 射频、基带,媒介访问控制 (MAC),Wi-Fi 驱动器和请求方
      • TCP/IP 堆栈
        • 行业标准 BSD 插槽应用编程接口 (API)
        • 8 个同时 TCP 或 UCP 插槽
        • 2 个同时 TLS 和 SSL 插槽
      • 强大的加密引擎,用于与针对 TLS 和 SSL 连接的 256 位 AES 加密的快速、安全 Wi-Fi 和互联网连接
      • 基站、访问点 (AP) 和 Wi-Fi Direct 模式
      • WPA2 个人和企业安全性
      • 针对自主和快速 Wi-Fi 连接的 SimpleLink 连接管理器
      • SmartConfig 技术,AP 模式和 WPS2,这些技术用于实现简单且灵活的 Wi-Fi 服务开通
      • Tx 功率
        • 18.0 dBm @ 1 DSSS
        • 14.5 dBm @ 54 OFDM
      • RX 灵敏度
        • -95.7 dBm @ 1 DSSS
        • -74.0 dBm @ 54 OFDM
    • 电源管理子系统
      • 集成直流-直流转换器支持宽范围的电源电压:
        • VBAT 宽电压模式:2.1 至 3.6V
        • 预稳压 1.85V 模式
      • 高级低功耗模式
        • 支持实时时钟 (RTC) 的休眠:4µA
        • 低功耗深度睡眠 (LPDS):120 µA
        • RX 流量(MCU 激活):59 mA@54正交频分复用 (OFDM)
        • TX 流量(MCU 激活):229 mA@54OFDM,最大功率
        • 空闲连接(处于 LPDS 中的 MCU):695 µA @ DTIM = 1
    • 时钟源
      • 具有内部振荡器的 40.0MHz 晶振
      • 32.768kHz 晶振或外部 RTC 时钟
    • 封装和工作温度
      • 0.5mm 焊球间距,64 引脚,9mm x 9mm 四方扁平无引线 (QFN)
      • 环境温度范围:-40°C 至 85°C

    应用范围

    • 用于物联网应用,诸如
      • 云连通性
      • 家庭自动化
      • 家用电器
      • 访问控制
      • 安防系统
      • 智能能源
      • 互联网网关
      • 工业控制
      • 智能插座和仪表计量
      • 无线音频
      • IP 网络传感器节点

    CC3200 的说明

    用业界第一个具有内置 Wi-Fi 连通性的单片微控制器单元 (MCU) 开始你的设计。 针对物联网 (IoT) 应用的 SimpleLink CC3200 器件是一款集成了高性能 ARM Cortex-M4 MCU 的无线 MCU,从而使得客户能够用单个集成电路 (IC) 开发整个应用。 借助片上 Wi-Fi,互联网和稳健耐用的安全协议,无需之前的 Wi-Fi 经验即可实现更开速的开发。 CC3200 器件是一个完整平台解决方案,其中包括软件、示例应用、工具、用户和编程指南、参考设计以及 TI E2E 支持社区。 此器件采用易于布局布线的四方扁平无引线 (QFN) 封装。

    此应用 MCU 子系统包含一个运行频率为 80MHz 的行业标准 ARM Cortex-M4 内核。 此器件包含多种外设,其中包括一个快速并行摄像头接口,I2S,SD/MMC,UART,SPI,I2C 和四通道模数转换器 (ADC)。 CC3200 系列包括用于代码和数据的灵活嵌入式 RAM,以及具有外部串行闪存引导加载程序和外设驱动程序的 ROM。

    Wi-Fi 网络处理器子系统特有一个 Wi-Fi 片上互联网并且包含一个额外的专用 ARM MCU,此 MCU 可完全免除 应用 MCU 的处理负担。 这个子系统包含 802.11 b/g/n 射频、基带和具有强大加密引擎的 MAC,以实现支持 256 位加密的快速、安全互联网连接。 CC3200 器件支持基站、访问点和 Wi-Fi 直接模式。 此器件还支持 WPA2 个人和企业安全性以及 WPS2.0。 Wi-Fi 片上互联网 包括嵌入式 TCP/IP 和 TLS/SSL 堆栈,HTTP 服务器和多个互联网协议。

    电源管理子系统包括支持广泛电源电压范围的集成直流-直流转换器。 这个子系统可启用低功耗模式,诸如具有 RTC 的休眠模式,所需电流 少于 4μA。

    定价

    数量 价格
    +

    其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

    CC3200R1M2RGCR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
    包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R