text.skipToContent text.skipToNavigation
warning 如使用 Internet Explorer,此頁面載入速度可能較為緩慢。 如使用 Internet Explorer,此頁面載入速度可能較為緩慢。如需更快速的體驗,請以 Chrome 或 Firefox 進行檢視。

CC3220SF-LAUNCHXL

SimpleLink™ Wi-Fi® CC3220SF 无线微控制器 LaunchPad™ 开发套件

库存: 库存
49.99

价格


数量 单价 (USD)
1+ 49.99

CC3220SF-LAUNCHXL 的特性

  • 支持各种 IDE:CCS、用于 ARM Cortex-M4 的 IAR Embedded Workbench
  • 具有传感器、LED 和按钮的独立开发平台
  • 具有支持 U.FL 测试的板载芯片天线
  • 2 x 20 引脚可堆叠连接器(BoosterPack 接头),可连接到 TI LaunchPad 和其他 BoosterPack
  • 通过 USB 传送到 PC 的反向通道通用异步接收器/发送器 (UART)
  • 配有闪存编程串行端口基于 XDS110 的 JTAG 仿真

CC3220SF-LAUNCHXL 的说明

开始使用 LaunchPad 来进行开发:
第 1 步:购买 CC3220SF LaunchPad
第 2 步:下载 CC3220 SDK
第 3 步:接受 CC32xx SimpleLink Academy 培训

SimpleLink™ Wi-Fi® CC3220SF LaunchPad™ 开发套件 (CC3220SF-LAUNCHXL) 的亮点是 CC3220SF,它是一款具有 1MB 闪存、256KB RAM 和增强的安全功能的单芯片无线微控制器 (MCU)。CC3220SF-LAUNCHXL 具有可实现完整开箱即用体验的板载仿真功能和传感器。此板可以直接连接到 PC 以便与 Code Composer Studio™ Cloud 集成开发环境 (IDE) 等开发工具配合使用。访问 dev.ti.com,立即开始使用 SimpleLink Wi-Fi CC3220SF LaunchPad 开发套件。

CC3220SF 器件让物联网网络安全到达一个新等级,让开发人员通过多种通信协议轻松地连接应用到云。

库存: 库存
49.99

价格


数量 单价 (USD)
1+ 49.99

可用包装类型

您可以根据零件数量选择不同的载体选项,包括完整卷带,定制卷带,剪切带,管件或托盘

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切卷带,用于确保批次和日期代码可追溯到所申请的精确数量。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。TI 的定制卷带订单包含卷带费。

可撕胶粘带是指从卷带上切下的一段胶带。TI可以使用多条切割带或盒子来履行订单,以满足所需的数量

TI通常根据存货的可用性将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息。

可提供批次和生产日期代码。

Add a quantity to your cart and begin the checkout process to view the options available to select lot or date codes from existing inventory.

了解更多信息。