CC3220SF-LAUNCHXL 的特性
- 支持各种 IDE:CCS、用于 ARM Cortex-M4 的 IAR Embedded Workbench
- 具有传感器、LED 和按钮的独立开发平台
- 具有支持 U.FL 测试的板载芯片天线
- 2 x 20 引脚可堆叠连接器(BoosterPack 接头),可连接到 TI LaunchPad 和其他 BoosterPack
- 通过 USB 传送到 PC 的反向通道通用异步接收器/发送器 (UART)
- 配有闪存编程串行端口基于 XDS110 的 JTAG 仿真
CC3220SF-LAUNCHXL 的说明
开始使用 LaunchPad 来进行开发:
第 1 步:购买 CC3220SF LaunchPad
第 2 步:下载 CC3220 SDK
第 3 步:接受 CC32xx SimpleLink Academy 培训
SimpleLink™ Wi-Fi® CC3220SF LaunchPad™ 开发套件 (CC3220SF-LAUNCHXL) 的亮点是 CC3220SF,它是一款具有 1MB 闪存、256KB RAM 和增强的安全功能的单芯片无线微控制器 (MCU)。CC3220SF-LAUNCHXL 具有可实现完整开箱即用体验的板载仿真功能和传感器。此板可以直接连接到 PC 以便与 Code Composer Studio™ Cloud 集成开发环境 (IDE) 等开发工具配合使用。访问 dev.ti.com,立即开始使用 SimpleLink Wi-Fi CC3220SF LaunchPad 开发套件。
CC3220SF 器件让物联网网络安全到达一个新等级,让开发人员通过多种通信协议轻松地连接应用到云。