封装信息
封装 | 引脚 SOIC (DW) | 20 |
工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
CD74HCT541 的特性
- HC540、CD74HCT540:反相
- ’HC541、’HCT541:同相
- 缓冲输入
- 三态输出
- 总线驱动能力
- VCC = 5V、 CL = 15pF 且 TA = 25℃ 时的传播延迟典型值为 9ns
- 扇出(在温度范围内)
- 标准输出:10 个 LSTTL 负载
- 总线驱动器输出:15 个 LSTTL 负载
- 宽工作温度范围:–55℃ 至 125℃
- 平衡的传播延迟及转换时间
- 与 LSTTL 逻辑 IC 相比,功耗显著降低
- HC 类型
- 工作电压为 2V 至 6V
- 高抗噪性:当 VCC = 5V 时,NIL = 30%,NIH = VCC 的 30%
- HCT 类型
- 工作电压为 4.5V 至 5.5V
- 直接 LSTTL 输入逻辑兼容性, VIL = 0.8V(最大值),VIH = 2V(最小值)
- CMOS 输入兼容性,当电压为 VOL、VOH时,II ≤ 1µA