48-pin (RGZ) package image

CDCM6208V1RGZR 正在供货

2:8 超低功耗、低抖动时钟发生器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

CDCM6208V1RGZT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFN (RGZ) | 48
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

CDCM6208 的特性

  • 低功耗、高性能:
    • 低噪声合成器(265 fs-rms 典型抖动)或低噪声抖动清除器(1.6 ps-rms 典型抖动)
    • 0.5W 典型功耗
    • 高通道间隔离和出色的 PSRR
    • 可通过灵活的 1.8V、2.5V 和 3.3V 电源实现器件性能定制,支持混合输出电压
  • 灵活的频率规划:
    • 支持与 LVPECL 相似的、CML、或者与 LVDS 相似的信令的 4x 整数向下分频差分时钟输出
    • 支持 HCSL、与 LVDS 相似的信令或 8 CMOS 输出的 4x 小数或整数分频差分时钟输出
    • 小数输出分频器可实现 0ppm 至低于 1ppm 的频率误差,无需晶体振荡器和其他时钟生成器
    • 输出频率最高可达 800MHz
  • 两个差分输入、XTAL 支持、智能开关功能
  • SPI,I2C 和引脚可编程
  • 专业用户 GUI,可实现快速设计交付
  • 7 × 7mm 48-VQFN 封装 (RGZ)
  • -40°C 至 85°C 的温度范围

CDCM6208 的说明

CDCM6208 是一款多用途、低抖动低功耗频率合成器,此频率合成器能够利用特有低频晶振或 CML、LVPECL、LVDS 或 LVCMOS 信号的两路输入之一来生成八路低抖动时钟输出,输出可在类似于 LVPECL 的高摆幅 CML、正常摆幅 CML、类似于 LVDS 的低功耗 CML、HCSL 或 LVCMOS 中进行选择,广泛适用于各类无线基础设施基带、小型蜂窝、有线数据通信、计算、低功耗医疗成像以及便携式测试和测量 应用。CDCM6208 还 具有 用于其中四路输出的创新型小数分频器架构,能够生成精度高于 1ppm 的任意频率。CDCM6208 可通过 I2C 或 SPI 编程接口进行轻松配置,且在没有串行接口的情况下,还可提供引脚模式,通过控制引脚将器件设置为 32 种不同预编程配置中的其中一种。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

CDCM6208V1RGZT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R