封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGZ) | 48 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
CDCM6208 的特性
- 低功耗、高性能:
- 低噪声合成器(265 fs-rms 典型抖动)或低噪声抖动清除器(1.6 ps-rms 典型抖动)
- 0.5W 典型功耗
- 高通道间隔离和出色的 PSRR
- 可通过灵活的 1.8V、2.5V 和 3.3V 电源实现器件性能定制,支持混合输出电压
- 灵活的频率规划:
- 支持与 LVPECL 相似的、CML、或者与 LVDS 相似的信令的 4x 整数向下分频差分时钟输出
- 支持 HCSL、与 LVDS 相似的信令或 8 CMOS 输出的 4x 小数或整数分频差分时钟输出
- 小数输出分频器可实现 0ppm 至低于 1ppm 的频率误差,无需晶体振荡器和其他时钟生成器
- 输出频率最高可达 800MHz
- 两个差分输入、XTAL 支持、智能开关功能
- SPI,I2C 和引脚可编程
- 专业用户 GUI,可实现快速设计交付
- 7 × 7mm 48-VQFN 封装 (RGZ)
- -40°C 至 85°C 的温度范围
CDCM6208 的说明
CDCM6208 是一款多用途、低抖动低功耗频率合成器,此频率合成器能够利用特有低频晶振或 CML、LVPECL、LVDS 或 LVCMOS 信号的两路输入之一来生成八路低抖动时钟输出,输出可在类似于 LVPECL 的高摆幅 CML、正常摆幅 CML、类似于 LVDS 的低功耗 CML、HCSL 或 LVCMOS 中进行选择,广泛适用于各类无线基础设施基带、小型蜂窝、有线数据通信、计算、低功耗医疗成像以及便携式测试和测量 应用。CDCM6208 还 具有 用于其中四路输出的创新型小数分频器架构,能够生成精度高于 1ppm 的任意频率。CDCM6208 可通过 I2C 或 SPI 编程接口进行轻松配置,且在没有串行接口的情况下,还可提供引脚模式,通过控制引脚将器件设置为 32 种不同预编程配置中的其中一种。