封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YZC) | 6 |
工作温度范围 (°C) |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
CSD13306W 的特性
- 超低导通电阻
- 低 Qg 和 Qgd
- 1mm x 1.5mm 小尺寸封装
- 低高度(高度为 0.62mm)
- 无铅
- 符合 RoHS 环保标准
- 无卤素
应用范围
- 电池管理
- 负载开关
- 电池保护
All trademarks are the property of their respective owners.
CSD13306W 的说明
这款 8.8mΩ、12V N 通道器件设计用于在超薄且具有出色散热特性的 1.5 mm × 1mm 小外形封装内提供最低的导通电阻和栅极电荷。