封装信息
封装 | 引脚 VSON-CLIP (DQG) | 8 |
工作温度范围 (°C) -55 to 150 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
CSD17308Q3 的特性
- 针对 5V 栅极驱动器进行了优化
- 超低 Qg 和 Qgd
- 低热阻
- 雪崩级
- 无铅端子镀层
- 符合 RoHS
- 无卤素
- VSON 3.3mm × 3.3mm 塑料封装
CSD17308Q3 的说明
此 30V、8.2mΩ、3.3mm × 3.3mm VSON NexFET™功率 MOSFET 旨在用于最大程度降低功率转换 应用 中的损耗并针对 5V 栅极驱动器 应用进行了优化。