封装信息
封装 | 引脚 VSON-CLIP (DNK) | 8 |
工作温度范围 (°C) -55 to 150 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
CSD17556Q5B 的特性
- 极低电阻
- 超低 Qg 和 Qgd
- 低热阻
- 雪崩级
- 无铅引脚镀层
- 符合 RoHS 标准
- 无卤素
- SON 5mm × 6mm 塑料封装
CSD17556Q5B 的说明
此 30V、1.2mΩ、5mm × 6mm NexFET™功率 MOSFET 旨在最大限度地减小同步整流和其他功率转换应用中的 损耗。