封装信息
封装 | 引脚 VSON-CLIP (DNK) | 8 |
工作温度范围 (°C) |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
CSD18502Q5B 的特性
- 超低 Qg 和 Qgd
- 低热阻
- 雪崩额定值
- 逻辑电平
- 无铅引脚镀层
- 符合 RoHS 环保标准
- 无卤素
- 小外形尺寸无引线 (SON) 5mm x 6mm 塑料封装
CSD18502Q5B 的说明
此 40V、1.8mΩ、5mm × 6mmNexFET™功率 MOSFET 被设计成在功率转换应用中大大降低 损耗。