封装信息
封装 | 引脚 VSONP (DQJ) | 8 |
工作温度范围 (°C) -55 to 150 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
CSD18504Q5A 的特性
- 超低 Qg 和 Qgd
- 低热阻
- 雪崩额定值
- 逻辑电平
- 无铅引脚镀层
- 符合 RoHS 标准
- 无卤素
- 小外形尺寸无引线 (SON) 5mm x 6mm 塑料封装
应用范围
- 直流 - 直流转换
- 次级侧同步整流
- 电池电机控制
CSD18504Q5A 的说明
这款 5.3mΩ,SON 5 × 6mm,40V NexFET 功率 MOSFET 被设计成在功率转换应用中最大限度地降低功率损耗。