3-pin (KCS) package image

CSD18534KCS 正在供货

采用 TO-220 封装的单路、9.5mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS 豁免
REACH 受影响
引脚镀层/焊球材料 SN
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-NC-NC-NC
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TO-220 (KCS) | 3
工作温度范围 (°C) -55 to 175
包装数量 | 包装 50 | TUBE

CSD18534KCS 的特性

  • 超低 Qg 和 Qgd
  • 低热阻
  • 雪崩级
  • 逻辑电平
  • 无铅端子镀层
  • 符合 RoHS
  • 无卤素
  • TO-220 塑料封装

CSD18534KCS 的说明

这款 7.6mΩ、60V、TO-220 NexFET™ 功率 MOSFET 旨在用于更大限度地降低功率转换应用中的损耗。